Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
« Les capes d’extrémité rondes en vinyle à installation par pression sont des accessoires polyvalents et pratiques qui donnent un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.
Ce produit est conçu pour s’adapter en toute sécurité aux extrémités des tubes ronds ou cylindriques, des tiges ou des tuyaux. Il offre protection et durabilité et résiste aux chocs, à l’abrasion et aux intempéries.
La finition brillante et attrayante de cette cape la rend idéale pour une utilisation comme cape d’extrémité décorative. Elle sert également de barrière protectrice, protégeant les extrémités des tubes ou des tiges de l’humidité, de la poussière, de la saleté et d’autres contaminants.
Matière : Polychlorure de vinyle (PVC) Couleur : Noir, Rouge
Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,5422 - € 2,3557 | Demander le délai de livraison ici |
1.874 in
47.6 mm
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages BSP
|
||
€ 0,8045 - € 1,491 | 275 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 1,1465 - € 1,7477 | 160 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 1,0533 - € 1,7232 | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 1,3967 - € 2,9545 | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,7434 - € 1,4818 | 1654 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,761 - € 1,5981 | Demander le délai de livraison ici |
1.299 in
33.0 mm
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
€ 0,5659 - € 1,0266 | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,2982 - € 0,6874 | Demander le délai de livraison ici |
1.059 in
26.9 mm
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,2109 - € 0,4369 | Demander le délai de livraison ici |
0.843 in
21.4 mm
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,2982 - € 0,5224 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,2488 - € 0,4827 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,3491 - € 0,8341 | 488 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,4073 - € 0,8585 | Demander le délai de livraison ici |
1.059 in
26.9 mm
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,1209 - € 0,219 | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,1571 - € 0,3086 | 2250 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,1862 - € 0,3849 | Demander le délai de livraison ici |
0.783 in
19.9 mm
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
||
€ 0,3637 - € 0,611 | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,1731 - € 0,2899 | 29302 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,2502 - € 0,5316 | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages BSP
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer