Menu Rechercher

Capes d'extrémité flexibles - résistantes aux acides

En stock

Les capes d’extrémité flexibles sont fabriquées à partir d’une matière souple qui peut s’étirer sur des diamètres plus grands pour un ajustement parfait. Elles offrent une protection aux extrémités filetées et non filetées.

La cape dispose d’une languette d’accrochage, ce qui permet de les utiliser avec des crochets métalliques. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage à basse température.

Les capes bénéficient également d’une matière résistante aux acides.

  • Elles peuvent s’étirer sur des diamètres plus grands pour un ajustement parfait.
  • Fournissent une protections aux filetages et aux extrémités non filetées.
  • Disposent d’une languette d’accrochage pour une utilisation avec des crochets métalliques.
Matière: TPE Couleur: Noir Séries: SR1021

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
Image
Type 5
48 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h d Type Ajouter au panier
€ 0,3826 - € 0,8035 Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
14.0 mm
4 - Usage intensif
€ 0,6241 - € 1,158 Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
22.0 mm
2
€ 0,3433 - € 0,721 Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
19.0 mm
2
€ 0,4161 - € 0,7791 Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
15.0 mm
4 - Usage intensif
€ 0,5761 - € 1,2099 Demander le délai de livraison ici
34.5 mm
30.0 mm
2
€ 0,2589 - € 0,5438 57524 En stock
29.0 mm
13.0 mm
2
€ 0,16 - € 0,336 Demander le délai de livraison ici
24.5 mm
8.0 mm
3
€ 0,403 - € 0,8463 Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
4.0 mm
3
€ 0,6838 - € 1,2741 Demander le délai de livraison ici
34.5 mm
23.0 mm
2
€ 0,9195 - € 1,7141 Demander le délai de livraison ici
33.5 mm
27.0 mm
2
€ 0,1318 - € 0,2768 Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
7.0 mm
3
€ 0,8657 - € 1,6163 Demander le délai de livraison ici
34.5 mm
26.0 mm
2
€ 0,5892 - € 1,2374 Demander le délai de livraison ici
34.5 mm
21.0 mm
2
€ 0,7624 - € 1,4177 Demander le délai de livraison ici
34.5 mm
25.0 mm
2
€ 0,4292 - € 0,9013 Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
16.0 mm
4 - Usage intensif
€ 0,4655 - € 0,8646 Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
18.0 mm
2
€ 0,3608 - € 0,7577 Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
20.0 mm
2
€ 0,1513 - € 0,2792 2000 En stock
23.5 mm
5.0 mm
4 - Usage intensif
€ 0,3244 - € 0,6019 Demander le délai de livraison ici
29.0 mm
12.0 mm
2
€ 0,2386 - € 0,446 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
9.0 mm
4 - Usage intensif
  • sur 3
Capes d’extrémités flexibles 14.0 mm 29.5 mm TPE Noir

10084205

Gamme de prix
€ 0,8035 - € 0,3826

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 22.0 mm 34.0 mm TPE Noir

10084267

Gamme de prix
€ 1,158 - € 0,6241

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 19.0 mm 29.5 mm TPE Noir

10125823

Gamme de prix
€ 0,721 - € 0,3433

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 15.0 mm 29.5 mm TPE Noir

10084212

Gamme de prix
€ 0,7791 - € 0,4161

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 30.0 mm 34.5 mm TPE Noir

10125816

Gamme de prix
€ 1,2099 - € 0,5761

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 13.0 mm 29.0 mm TPE Noir

10087794

Gamme de prix
€ 0,5438 - € 0,2589

Niveaux de stock
57524 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 8.0 mm 24.5 mm TPE Noir

10125847

Gamme de prix
€ 0,336 - € 0,16

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 4.0 mm 24.0 mm TPE Noir

10087725

Gamme de prix
€ 0,8463 - € 0,403

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Température maximum
    95 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 23.0 mm 34.5 mm TPE Noir

10084274

Gamme de prix
€ 1,2741 - € 0,6838

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 27.0 mm 33.5 mm TPE Noir

10084304

Gamme de prix
€ 1,7141 - € 0,9195

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 7.0 mm 24.0 mm TPE Noir

10125830

Gamme de prix
€ 0,2768 - € 0,1318

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 26.0 mm 34.5 mm TPE Noir

10084298

Gamme de prix
€ 1,6163 - € 0,8657

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 21.0 mm 34.5 mm TPE Noir

10084250

Gamme de prix
€ 1,2374 - € 0,5892

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 25.0 mm 34.5 mm TPE Noir

10084281

Gamme de prix
€ 1,4177 - € 0,7624

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 16.0 mm 28.0 mm TPE Noir

10084229

Gamme de prix
€ 0,9013 - € 0,4292

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 18.0 mm 28.5 mm TPE Noir

10084243

Gamme de prix
€ 0,8646 - € 0,4655

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 20.0 mm 28.5 mm TPE Noir

10087824

Gamme de prix
€ 0,7577 - € 0,3608

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Température maximum
    95 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 5.0 mm 23.5 mm TPE Noir

10084168

Gamme de prix
€ 0,2792 - € 0,1513

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 12.0 mm 29.0 mm TPE Noir

10084199

Gamme de prix
€ 0,6019 - € 0,3244

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 9.0 mm 25.0 mm TPE Noir

10084182

Gamme de prix
€ 0,446 - € 0,2386

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique