Les capes d'extrémité standard arrondies constituent une option polyvalente pour protéger les extrémités de tube pendant le transport, le processus de peinture ou sur un produit fini. Ces bouchons en PEBD peuvent être utilisés sur les tubes, tuyaux ou tiges. Disponibles en couleur rouge ou naturel, en trois formes, allant de bouchons courts à des bouchons plus longs. Les bouchons plus longs sont idéaux pour les applications plus importantes. Ces bouchons s'installent par pression sur l'application et peuvent être réutilisés après retrait.
Séries: SRF0068
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d | D | H | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0878 - € 0,1393 | Demander le délai de livraison ici |
0.528 in
13.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
€ 0,2066 - € 0,3782 | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
||
€ 0,0826 - € 0,1306 | Demander le délai de livraison ici |
0.461 in
11.7 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
||
€ 1,1392 - € 2,0078 | Demander le délai de livraison ici |
3.13 in
79.5 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
|
||
€ 0,4161 - € 0,921 | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
||
€ 0,0729 - € 0,1016 | Demander le délai de livraison ici |
0.307 in
7.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|
||
€ 0,1423 - € 0,2604 | Demander le délai de livraison ici |
0.776 in
19.7 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
||
€ 0,2066 - € 0,5034 | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
€ 0,3768 - € 0,8278 | Demander le délai de livraison ici |
2.217 in
56.3 mm
|
2.35 in
59.7 mm
|
|
||
€ 0,0729 - € 0,1016 | Demander le délai de livraison ici |
0.224 in
5.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
€ 0,0878 - € 0,1393 | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
||
€ 0,4146 - € 0,9195 | Demander le délai de livraison ici |
2.031 in
51.6 mm
|
2.118 in
53.8 mm
|
|
||
€ 0,0878 - € 0,1393 | Demander le délai de livraison ici |
0.657 in
16.7 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
||
€ 0,8176 - € 1,6004 | Demander le délai de livraison ici |
3.425 in
87.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
|
||
€ 0,0826 - € 0,1152 | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
||
€ 0,1423 - € 0,2604 | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
|
||
€ 0,8278 - € 1,615 | Demander le délai de livraison ici |
4.008 in
101.8 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
|
||
€ 0,4263 - € 0,9355 | Demander le délai de livraison ici |
2.067 in
52.5 mm
|
2.193 in
55.7 mm
|
|
||
€ 0,2502 - € 0,6139 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
|
||
€ 0,6852 - € 1,3429 | Demander le délai de livraison ici |
2.992 in
76.0 mm
|
3.091 in
78.5 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer