Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes d'extrémité flexibles sont fabriquées à partir d'une matière souple capable de s'étirer sur de plus grands diamètres pour un ajustement parfait. Elles offrent une excellente protection pour les applications filetées.
La cape est dotée d'une languette permettant l'accrochage à des crochets de suspension. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage.
Les capes sont très résistantes à la fragmentation, ce qui en fait un produit durable. Le modèle en PVC vert résiste aux huiles et aux graisses.
Séries: SR1020
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | H | Matière | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,4888 - € 1,0266 | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
Vert
|
|
PVC
|
||
€ 0,3855 - € 0,7516 | 3540 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
€ 0,3928 - € 0,8249 | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
€ 0,3797 - € 0,3797 | 450 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
€ 0,8409 - € 0,8409 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Vert
|
|
PVC
|
||
€ 0,4845 - € 0,9502 | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
€ 0,4394 - € 0,9716 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
€ 0,3026 - € 0,3026 | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
€ 0,2589 - € 0,5438 | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
€ 0,5237 - € 1,0296 | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
€ 0,2633 - € 0,553 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
€ 0,2357 - € 0,4613 | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
€ 0,0883 - € 0,1729 | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
€ 0,3346 - € 0,6538 | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
€ 0,1178 - € 0,2474 | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
€ 0,0942 - € 0,1979 | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
€ 0,2109 - € 0,443 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
€ 0,1847 - € 0,3635 | Demander le délai de livraison ici |
0.354 in
9.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
€ 0,0948 - € 0,1854 | 572 En stock |
0.236 in
6 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
€ 0,5499 - € 1,0816 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer