Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes d'extrémité flexibles sont fabriquées à partir d'une matière souple capable de s'étirer sur de plus grands diamètres pour un ajustement parfait. Elles offrent une excellente protection pour les applications filetées.
La cape est dotée d'une languette permettant l'accrochage à des crochets de suspension. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage.
Les capes sont très résistantes à la fragmentation, ce qui en fait un produit durable. Le modèle en PVC vert résiste aux huiles et aux graisses.
Séries: SR1020
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | H | Matière | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3535 - € 0,6905 | 1612 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
€ 0,1212 - € 0,2545 | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
€ 0,5965 - € 1,1702 | Demander le délai de livraison ici |
1.142 in
29.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
€ 0,256 - € 0,498 | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
€ 0,1513 - € 0,3177 | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
€ 0,2109 - € 0,443 | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
€ 0,4059 - € 0,7944 | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
€ 0,1105 - € 0,2151 | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
€ 0,3535 - € 0,6935 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
€ 0,2051 - € 0,4308 | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
€ 0,2924 - € 0,5744 | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
€ 0,5106 - € 0,993 | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
€ 0,0998 - € 0,2096 | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
€ 0,1182 - € 0,2315 | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
€ 0,6358 - € 1,2496 | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
€ 0,4408 - € 0,8646 | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
€ 0,122 - € 0,122 | 2000 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
€ 0,6576 - € 1,2832 | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
€ 0,2575 - € 0,501 | 3069 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
|
PVC
|
||
€ 0,3244 - € 0,6324 | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
Vert
|
|
Vinyle
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer