Nos capes flexibles pour tuyaux peuvent être utilisées pour tout un ensemble de dimensions supérieures. La souplesse du PE assure une mise en place plus aisée sur les tuyaux.
Séries: SR1388
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d | H | Matière complète | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 17,8378 - € 17,8378 | Demander le délai de livraison ici |
16.496 in
419.0 mm
|
|
Polyéthylène flexible
|
||
€ 29,1574 - € 34,4971 | Demander le délai de livraison ici |
19.488 in
495.0 mm
|
|
Polyéthylène flexible
|
||
€ 34,0461 - € 40,1278 | Demander le délai de livraison ici |
23.031 in
585.0 mm
|
|
Polyéthylène flexible
|
||
€ 40,7826 - € 40,7826 | Demander le délai de livraison ici |
25.512 in
648.0 mm
|
|
Polyéthylène flexible
|
||
€ 11,4942 - € 13,5748 | Demander le délai de livraison ici |
13.307 in
338.0 mm
|
|
Polyéthylène flexible
|
||
€ 45,0747 - € 52,9024 | Demander le délai de livraison ici |
14.882 in
378.0 mm
|
|
Polyéthylène flexible
|
||
€ 16,8484 - € 19,9329 | Demander le délai de livraison ici |
17.008 in
432.0 mm
|
|
Polyéthylène flexible
|
||
€ 1,8688 - € 2,1803 | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
|
Polyéthylène flexible
|
||
€ 32,3874 - € 38,571 | Demander le délai de livraison ici |
23.071 in
586.0 mm
|
|
Polyéthylène flexible
|
||
€ 51,7239 - € 61,2393 | Demander le délai de livraison ici |
26.26 in
667.0 mm
|
|
Polyéthylène flexible
|
||
€ 2,8662 - € 3,3755 | Demander le délai de livraison ici |
2.953 in
75.0 mm
|
|
Polyéthylène flexible
|
||
€ 15,9173 - € 18,9581 | Demander le délai de livraison ici |
15.748 in
400.0 mm
|
|
Polyéthylène flexible
|
||
€ 12,3089 - € 14,535 | Demander le délai de livraison ici |
14.173 in
360.0 mm
|
|
Polyéthylène flexible
|
||
€ 5,9362 - € 7,042 | Demander le délai de livraison ici |
7.283 in
185.0 mm
|
|
Polyéthylène flexible
|
||
€ 12,2216 - € 14,535 | Demander le délai de livraison ici |
14 in
355.6 mm
|
|
Polyéthylène flexible
|
||
€ 16,9794 - € 20,0348 | Demander le délai de livraison ici |
15.909 in
404.1 mm
|
|
Polyéthylène flexible
|
||
€ 7,7404 - € 9,1808 | Demander le délai de livraison ici |
8.858 in
225.0 mm
|
|
Polyéthylène flexible
|
||
€ 2,5316 - € 2,9972 | Demander le délai de livraison ici |
2.193 in
55.7 mm
|
|
Polyéthylène flexible
|
||
€ 10,2429 - € 12,1925 | Demander le délai de livraison ici |
11.22 in
285.0 mm
|
|
Polyéthylène flexible
|
||
€ 11,8579 - € 13,9822 | Demander le délai de livraison ici |
13.78 in
350.0 mm
|
|
Polyéthylène flexible
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer