Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Matière: Silicone, EPDM Couleur: Naturel, Noir, Jaune, Rose, Vert, Bleu, Orange, Gris Séries: SR1052, SR1095
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | IH | Couleur | Matière | D | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,268 - € 0,2718 | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 1,4413 - € 1,4666 | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,4425 - € 0,4513 | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,933 - € 0,952 | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
€ 0,4842 - € 0,5032 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
€ 0,2427 - € 0,2465 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
€ 2,3643 - € 2,4022 | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 1,4792 - € 1,5045 | Demander le délai de livraison ici |
4 in
101.6 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 3,2872 - € 3,3631 | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
€ 0,4538 - € 0,4652 | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,2301 - € 0,2351 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
€ 1,1126 - € 1,1341 | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,2591 - € 0,2642 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
€ 0,359 - € 0,359 | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
€ 1,3654 - € 1,3907 | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
€ 0,5322 - € 0,5322 | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
€ 1,9091 - € 1,947 | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 1,416 - € 1,4792 | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
|||
€ 0,1935 - € 0,2138 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer