Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Heavy-duty Tapered Caps and Plugs protect both threaded and non-threaded pipelines and ports. Features a thicker wall and a seal ring, resulting in more protection and damage resistance than the ordinary version. Used for applications in machinery, automotive and industrial.
Matière: PEBD Couleur: Blanc, Rouge Séries: SR1003
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | d2 | d3 | h | d4 | Type | d1 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1098 - € 0,2306 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
|
||
€ 0,5717 - € 1,2007 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
1.343 in
34.1 mm
|
3
|
|
||
€ 0,6154 - € 1,2924 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.15 in
29.2 mm
|
|
1.205 in
30.6 mm
|
3
|
|
||
€ 0,902 - € 1,8943 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.441 in
36.6 mm
|
|
1.543 in
39.2 mm
|
3
|
|
||
€ 0,1291 - € 0,2713 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
2
|
|
||
€ 0,1261 - € 0,2649 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
|
||
€ 0,1251 - € 0,2627 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
|
||
€ 0,7522 - € 1,5796 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.713 in
43.5 mm
|
|
1.819 in
46.2 mm
|
3
|
|
||
€ 0,5601 - € 1,1763 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.642 in
41.7 mm
|
|
1.72 in
43.7 mm
|
3
|
|
||
€ 0,4117 - € 0,8646 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.945 in
49.4 mm
|
|
2.043 in
51.9 mm
|
3
|
|
||
€ 0,6634 - € 1,3932 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.921 in
23.4 mm
|
|
1.047 in
26.6 mm
|
3
|
|
||
€ 0,6096 - € 1,2802 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.543 in
39.2 mm
|
|
1.642 in
41.7 mm
|
3
|
|
||
€ 0,6169 - € 1,2955 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.709 in
18 mm
|
|
0.803 in
20.4 mm
|
2
|
|
||
€ 0,7929 - € 1,6652 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.205 in
30.6 mm
|
|
1.283 in
32.6 mm
|
3
|
|
||
€ 0,5717 - € 1,2007 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.669 in
42.4 mm
|
|
1.772 in
45 mm
|
3
|
|
||
€ 0,5077 - € 1,0663 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.343 in
34.1 mm
|
|
1.421 in
36.1 mm
|
3
|
|
||
€ 0,7856 - € 1,6499 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.815 in
46.1 mm
|
|
1.894 in
48.1 mm
|
3
|
|
||
€ 0,8235 - € 1,7293 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
2.012 in
51.1 mm
|
|
2.11 in
53.6 mm
|
3
|
|
||
€ 0,1335 - € 0,2804 | 2120 En stock |
|
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
0.661 in
16.8 mm
|
2
|
|
||
€ 0,9282 - € 1,9493 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.476 in
37.5 mm
|
|
1.598 in
40.6 mm
|
3
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer