Menu Rechercher

Capes et bouchons fuselés - Usage intensif

En stock

Heavy-duty Tapered Caps and Plugs protect both threaded and non-threaded pipelines and ports. Features a thicker wall and a seal ring, resulting in more protection and damage resistance than the ordinary version. Used for applications in machinery, automotive and industrial.

  • Protègent les tuyaux, ports et points d’accès filetés et non filetés des dommages, de la poussière et des débris pendant le stockage et le transport.
  • Disposent d’une paroi robuste et d’une bague d’étanchéité fuselée pour une protection maximale.
  • Utilisés pour des applications dans les machines, l’automobile et l’industrie.
Matière: PEBD Couleur: Blanc, Rouge Séries: SR1003

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
22 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D d2 d3 h d4 Type d1 Ajouter au panier
€ 0,1098 - € 0,2306 Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
6.4 mm
1
€ 0,5717 - € 1,2007 Demander le délai de livraison ici
31.4 mm
34.1 mm
3
€ 0,6154 - € 1,2924 Demander le délai de livraison ici
29.2 mm
30.6 mm
3
€ 0,902 - € 1,8943 Demander le délai de livraison ici
36.6 mm
39.2 mm
3
€ 0,1291 - € 0,2713 Demander le délai de livraison ici
8.9 mm
10.7 mm
2
€ 0,1261 - € 0,2649 Demander le délai de livraison ici
15.5 mm
18.8 mm
2
€ 0,1251 - € 0,2627 Demander le délai de livraison ici
5.4 mm
7.2 mm
1
€ 0,7522 - € 1,5796 Demander le délai de livraison ici
43.5 mm
46.2 mm
3
€ 0,5601 - € 1,1763 Demander le délai de livraison ici
41.7 mm
43.7 mm
3
€ 0,4117 - € 0,8646 Demander le délai de livraison ici
49.4 mm
51.9 mm
3
€ 0,6634 - € 1,3932 Demander le délai de livraison ici
23.4 mm
26.6 mm
3
€ 0,6096 - € 1,2802 Demander le délai de livraison ici
39.2 mm
41.7 mm
3
€ 0,6169 - € 1,2955 Demander le délai de livraison ici
18 mm
20.4 mm
2
€ 0,7929 - € 1,6652 Demander le délai de livraison ici
30.6 mm
32.6 mm
3
€ 0,5717 - € 1,2007 Demander le délai de livraison ici
42.4 mm
45 mm
3
€ 0,5077 - € 1,0663 Demander le délai de livraison ici
34.1 mm
36.1 mm
3
€ 0,7856 - € 1,6499 Demander le délai de livraison ici
46.1 mm
48.1 mm
3
€ 0,8235 - € 1,7293 Demander le délai de livraison ici
51.1 mm
53.6 mm
3
€ 0,1335 - € 0,2804 2120 En stock
13.7 mm
16.8 mm
2
€ 0,9282 - € 1,9493 Demander le délai de livraison ici
37.5 mm
40.6 mm
3
  • sur 2
PEBD Cape ou bouchon conique 7.4 mm 8.3 mm Rouge 1

10155288

Gamme de prix
€ 0,2306 - € 0,1098

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d3
    5.5 mm
  • d4
    6.4 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    1
PEBD Cape ou bouchon conique 35 mm 36.6 mm Rouge 3

10155363

Gamme de prix
€ 1,2007 - € 0,5717

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d3
    31.4 mm
  • d4
    34.1 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    3
PEBD Cape ou bouchon conique 30.6 mm 34.4 mm Rouge 3

10155349

Gamme de prix
€ 1,2924 - € 0,6154

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d3
    29.2 mm
  • d4
    30.6 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    3
PEBD Cape ou bouchon conique 39.6 mm 41.6 mm Rouge 3

10155394

Gamme de prix
€ 1,8943 - € 0,902

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d3
    36.6 mm
  • d4
    39.2 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    3
PEBD Cape ou bouchon conique 11.1 mm 12.7 mm Rouge 2

10155301

Gamme de prix
€ 0,2713 - € 0,1291

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d3
    8.9 mm
  • d4
    10.7 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    2
PEBD Cape ou bouchon conique 19.5 mm 21.6 mm Rouge 2

10155325

Gamme de prix
€ 0,2649 - € 0,1261

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    18.8 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    2
PEBD Cape ou bouchon conique 8.1 mm 9.9 mm Rouge 1

10155295

Gamme de prix
€ 0,2627 - € 0,1251

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d3
    5.4 mm
  • d4
    7.2 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    1
PEBD Cape ou bouchon conique 47.4 mm 48.8 mm Rouge 3

10155448

Gamme de prix
€ 1,5796 - € 0,7522

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d3
    43.5 mm
  • d4
    46.2 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    3
PEBD Cape ou bouchon conique 43.9 mm 46.1 mm Rouge 3

10155424

Gamme de prix
€ 1,1763 - € 0,5601

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d3
    41.7 mm
  • d4
    43.7 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    3
PEBD Cape ou bouchon conique 51.8 mm 54.1 mm Rouge 3

10155479

Gamme de prix
€ 0,8646 - € 0,4117

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d3
    49.4 mm
  • d4
    51.9 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    3
PEBD Cape ou bouchon conique 27.8 mm 29 mm Rouge 3

10155332

Gamme de prix
€ 1,3932 - € 0,6634

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.6 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    3
PEBD Cape ou bouchon conique 42.7 mm 44.5 mm Rouge 3

10155417

Gamme de prix
€ 1,2802 - € 0,6096

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d3
    39.2 mm
  • d4
    41.7 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    3
PEBD Cape ou bouchon conique 20.8 mm 22.8 mm Blanc 2

10159835

Gamme de prix
€ 1,2955 - € 0,6169

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d3
    18 mm
  • d4
    20.4 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    2
PEBD Cape ou bouchon conique 33.1 mm 35.2 mm Rouge 3

10155356

Gamme de prix
€ 1,6652 - € 0,7929

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d3
    30.6 mm
  • d4
    32.6 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    3
PEBD Cape ou bouchon conique 45.9 mm 47.7 mm Rouge 3

10155431

Gamme de prix
€ 1,2007 - € 0,5717

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d3
    42.4 mm
  • d4
    45 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    3
PEBD Cape ou bouchon conique 36.8 mm 38.7 mm Rouge 3

10155370

Gamme de prix
€ 1,0663 - € 0,5077

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d3
    34.1 mm
  • d4
    36.1 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    3
PEBD Cape ou bouchon conique 49 mm 51 mm Rouge 3

10155455

Gamme de prix
€ 1,6499 - € 0,7856

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d3
    46.1 mm
  • d4
    48.1 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    3
PEBD Cape ou bouchon conique 53.6 mm 55.4 mm Rouge 3

10155486

Gamme de prix
€ 1,7293 - € 0,8235

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d3
    51.1 mm
  • d4
    53.6 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    3
PEBD Cape ou bouchon conique 16.7 mm 19.2 mm Rouge 2

10155318

Gamme de prix
€ 0,2804 - € 0,1335

Niveaux de stock
2120 En stock
Caractéristiques
  • d3
    13.7 mm
  • d4
    16.8 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    2
PEBD Cape ou bouchon conique 41 mm 42.8 mm Rouge 3

10155400

Gamme de prix
€ 1,9493 - € 0,9282

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d3
    37.5 mm
  • d4
    40.6 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    3