Menu Rechercher

Capes filetées avec joint

En stock

Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

  • La cape est équipée d’un disque d’étanchéité interne en caoutchouc néoprène pour limiter les fuites de liquide, et elle réduit les risques de cisaillement.
  • Elle est facile à installer et à retirer à la main, mais sa tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’une clé ou d’une douille à faible couple.
  • Utilisée dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale.
Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Séries: SR1126

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité SW1 Filetage Couleur h H SW2 Norme de filetage Ajouter au panier
€ 0,5805 - € 0,6823 Demander le délai de livraison ici
52.0 mm
1-7/8
Jaune
19.0 mm
57.0 mm
Filetages UNF
€ 0,4379 - € 0,5092 Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
1-5/8
Jaune
19.0 mm
49.4 mm
Filetages UNF
€ 0,1268 - € 0,1268 Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
5/8
Jaune
15.5 mm
19.7 mm
Filetages UNF
€ 0,1197 - € 0,1367 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
M18 x 1.5
Jaune
15.0 mm
21.9 mm
Filetages métriques
€ 0,2386 - € 0,2808 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M30 x 2.0
Jaune
17.0 mm
35.1 mm
Filetages métriques
€ 0,3899 - € 0,4554 Demander le délai de livraison ici
39.0 mm
M36 x 2.0
Jaune
18.0 mm
42.8 mm
Filetages métriques
€ 0,128 - € 0,1498 Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M22 x 1.5
Jaune
15.0 mm
26.3 mm
Filetages métriques
€ 0,1179 - € 0,1367 Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
M20 x 1.5
Jaune
15.0 mm
24.1 mm
Filetages métriques
€ 0,371 - € 0,4306 Demander le délai de livraison ici
39.0 mm
M36 x 1.5
Jaune
16.0 mm
42.8 mm
Filetages métriques
€ 0,1497 - € 0,1993 Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
7/16
Jaune
15.0 mm
14.3 mm
Filetages UNF
€ 0,1716 - € 0,2007 Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
1
Jaune
17.5 mm
29.6 mm
Filetages UNF
€ 0,0918 - € 0,1075 Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
7/16
Jaune
14.5 mm
14.3 mm
Filetages UNF
€ 0,1716 - € 0,2007 Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
M26 x 1.5
Jaune
15.0 mm
30.7 mm
Filetages métriques
€ 0,099 - € 0,1148 Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
1/2
Jaune
15.0 mm
16.5 mm
Filetages UNF
€ 0,4554 - € 0,5281 Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
M42 x 2.0
Jaune
18.5 mm
49.4 mm
Filetages métriques
€ 0,1993 - € 0,2327 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
1-1/16
Jaune
18.5 mm
32.9 mm
Filetages UNF
€ 0,4786 - € 0,5543 2040 En stock
48.0 mm
M45 x 2.0
Jaune
18.5 mm
52.6 mm
Filetages métriques
€ 0,1513 - € 0,1746 Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
M24 x 1.5
Jaune
15.0 mm
28.5 mm
Filetages métriques
€ 0,2895 - € 0,336 1769 En stock
36.0 mm
1-5/16
Jaune
18.5 mm
39.5 mm
Filetages UNF
€ 0,1906 - € 0,2226 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
M28 x 1.5
Jaune
15.0 mm
32.9 mm
Filetages métriques
  • sur 3
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF 1-7/8 PEHD Jaune

10263198

Gamme de prix
€ 0,6823 - € 0,5805

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    52.0 mm
  • SW2
    57.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF 1-5/8 PEHD Jaune

10263174

Gamme de prix
€ 0,5092 - € 0,4379

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF 5/8 PEHD Jaune

10263068

Gamme de prix
€ 0,1268 - € 0,1268

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques M18 x 1.5 PEHD Jaune

10262863

Gamme de prix
€ 0,1367 - € 0,1197

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    21.9 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques M30 x 2.0 PEHD Jaune

10262948

Gamme de prix
€ 0,2808 - € 0,2386

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques M36 x 2.0 PEHD Jaune

10262962

Gamme de prix
€ 0,4554 - € 0,3899

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques M22 x 1.5 PEHD Jaune

10262887

Gamme de prix
€ 0,1498 - € 0,128

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques M20 x 1.5 PEHD Jaune

10262870

Gamme de prix
€ 0,1367 - € 0,1179

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    22.0 mm
  • SW2
    24.1 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques M36 x 1.5 PEHD Jaune

10262955

Gamme de prix
€ 0,4306 - € 0,371

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF 7/16 PEHD Jaune

10434987

Gamme de prix
€ 0,1993 - € 0,1497

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF 1 PEHD Jaune

10263112

Gamme de prix
€ 0,2007 - € 0,1716

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF 7/16 PEHD Jaune

10263037

Gamme de prix
€ 0,1075 - € 0,0918

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques M26 x 1.5 PEHD Jaune

10262917

Gamme de prix
€ 0,2007 - € 0,1716

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF 1/2 PEHD Jaune

10263044

Gamme de prix
€ 0,1148 - € 0,099

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques M42 x 2.0 PEHD Jaune

10262979

Gamme de prix
€ 0,5281 - € 0,4554

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF 1-1/16 PEHD Jaune

10263129

Gamme de prix
€ 0,2327 - € 0,1993

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques M45 x 2.0 PEHD Jaune

10262993

Gamme de prix
€ 0,5543 - € 0,4786

Niveaux de stock
2040 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques M24 x 1.5 PEHD Jaune

10262894

Gamme de prix
€ 0,1746 - € 0,1513

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    26.0 mm
  • SW2
    28.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF 1-5/16 PEHD Jaune

10263143

Gamme de prix
€ 0,336 - € 0,2895

Niveaux de stock
1769 En stock
Caractéristiques
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques M28 x 1.5 PEHD Jaune

10262924

Gamme de prix
€ 0,2226 - € 0,1906

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques