Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Séries: SR1126
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | SW1 | Filetage | Couleur | h | H | SW2 | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,5557 - € 0,5557 | Demander le délai de livraison ici |
1.89 in
48.0 mm
|
M45 x 1.5
|
Jaune
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,6183 - € 0,7173 | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
M52 x 2.0
|
Jaune
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,1268 - € 0,1268 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
5/8
|
Jaune
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,2386 - € 0,2808 | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 2.0
|
Jaune
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,3899 - € 0,4554 | Demander le délai de livraison ici |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 x 2.0
|
Jaune
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,2153 - € 0,2531 | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 1.5
|
Jaune
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,355 - € 1,0877 | Demander le délai de livraison ici |
1.496 in
38.0 mm
|
1-3/8
|
Jaune
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,1197 - € 0,1367 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Jaune
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,1094 - € 0,1268 | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
9/16
|
Jaune
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,1085 - € 0,1257 | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
1/4
|
Jaune
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filetages BSP
|
||
€ 0,6532 - € 0,7595 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/2
|
Jaune
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
Filetages BSP
|
||
€ 1,3429 - € 1,5568 | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
2-1/2
|
Jaune
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.453 in
87.7 mm
|
Filetages BSP
|
||
€ 0,9006 - € 1,0461 | Demander le délai de livraison ici |
2.48 in
63.0 mm
|
2
|
Jaune
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.72 in
69.1 mm
|
Filetages BSP
|
||
€ 0,4044 - € 0,4044 | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
Jaune
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
Filetages BSP
|
||
€ 1,017 - € 1,1799 | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
2-1/4
|
Jaune
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
Filetages BSP
|
||
€ 0,0833 - € 0,0977 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
1/8
|
Jaune
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Filetages BSP
|
||
€ 0,1254 - € 0,1453 | 1100 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
3/8
|
Jaune
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
Filetages BSP
|
||
€ 0,1377 - € 0,16 | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
1/2
|
Jaune
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Filetages BSP
|
||
€ 0,1542 - € 0,1804 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
5/8
|
Jaune
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
Filetages BSP
|
||
€ 0,1238 - € 0,1238 | 1000 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16
|
Jaune
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Filetages UNF
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer