Menu Rechercher

Capes filetées avec joint

En stock

Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

  • La cape est équipée d’un disque d’étanchéité interne en caoutchouc néoprène pour limiter les fuites de liquide, et elle réduit les risques de cisaillement.
  • Elle est facile à installer et à retirer à la main, mais sa tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’une clé ou d’une douille à faible couple.
  • Utilisée dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale.
Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Séries: SR1126

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité SW1 Filetage Couleur h H SW2 Norme de filetage Ajouter au panier
€ 0,4655 - € 0,5456 Demander le délai de livraison ici
48.0 mm
1-3/4
Jaune
17.0 mm
52.6 mm
Filetages UNF
€ 0,4379 - € 0,5092 Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
1-5/8
Jaune
19.0 mm
49.4 mm
Filetages UNF
€ 0,1331 - € 0,1556 Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
13/16
Jaune
16.5 mm
25.2 mm
Filetages UNF
€ 0,1014 - € 0,1177 Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
M14 x 1.5
Jaune
15.0 mm
17.5 mm
Filetages métriques
€ 0,4277 - € 0,4714 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
1-7/16
Jaune
18.5 mm
43.9 mm
Filetages UNF
€ 0,0926 - € 0,1075 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M12 x 1.5
Jaune
15.0 mm
15.4 mm
Filetages métriques
€ 0,0828 - € 0,0958 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10 x 1.0
Jaune
13.0 mm
13.2 mm
Filetages métriques
€ 0,5805 - € 0,6823 Demander le délai de livraison ici
52.0 mm
1-7/8
Jaune
19.0 mm
57.0 mm
Filetages UNF
€ 0,1094 - € 0,1268 Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
M16 x 1.5
Jaune
15.0 mm
19.7 mm
Filetages métriques
€ 0,0828 - € 0,0958 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M8 x 1.0
Jaune
13.0 mm
11.0 mm
Filetages métriques
€ 0,0915 - € 0,1059 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M12 x 1.0
Jaune
13.0 mm
15.4 mm
Filetages métriques
€ 12,6727 - € 26,6127 Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
3/4
Rouge
17.0 mm
30.7 mm
Filetages BSP
€ 0,6605 - € 0,6605 Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
1-1/4
Jaune
19.0 mm
49.4 mm
Filetages BSP
€ 0,2415 - € 0,2706 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
7/8
Jaune
17.0 mm
35.1 mm
Filetages BSP
€ 0,2111 - € 0,2327 Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
3/4
Jaune
17.0 mm
30.7 mm
Filetages BSP
  • sur 3
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF 1-3/4 PEHD Jaune

10263181

Gamme de prix
€ 0,5456 - € 0,4655

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF 1-5/8 PEHD Jaune

10263174

Gamme de prix
€ 0,5092 - € 0,4379

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF 13/16 PEHD Jaune

10263082

Gamme de prix
€ 0,1556 - € 0,1331

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    23.0 mm
  • SW2
    25.2 mm
  • D
    26.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques M14 x 1.5 PEHD Jaune

10262849

Gamme de prix
€ 0,1177 - € 0,1014

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF 1-7/16 PEHD Jaune

10263167

Gamme de prix
€ 0,4714 - € 0,4277

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    40.0 mm
  • SW2
    43.9 mm
  • D
    45.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques M12 x 1.5 PEHD Jaune

10262832

Gamme de prix
€ 0,1075 - € 0,0926

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques M10 x 1.0 PEHD Jaune

10262818

Gamme de prix
€ 0,0958 - € 0,0828

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Capes d’étanchéité filetées Filetages UNF 1-7/8 PEHD Jaune

10263198

Gamme de prix
€ 0,6823 - € 0,5805

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    52.0 mm
  • SW2
    57.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques M16 x 1.5 PEHD Jaune

10262856

Gamme de prix
€ 0,1268 - € 0,1094

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques M8 x 1.0 PEHD Jaune

10262801

Gamme de prix
€ 0,0958 - € 0,0828

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    11.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Capes d’étanchéité filetées Filetages métriques M12 x 1.0 PEHD Jaune

10262825

Gamme de prix
€ 0,1059 - € 0,0915

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP 3/4 PEHD Rouge

10404270

Gamme de prix
€ 26,6127 - € 12,6727

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP 1-1/4 PEHD Jaune

10263273

Gamme de prix
€ 0,6605 - € 0,6605

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP 7/8 PEHD Jaune

10263259

Gamme de prix
€ 0,2706 - € 0,2415

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Capes d’étanchéité filetées Filetages BSP 3/4 PEHD Jaune

10337141

Gamme de prix
€ 0,2327 - € 0,2111

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages BSP