Les capes d'extrémité à installation par pression constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris d’y pénétrer.
Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.
Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PEBD, TPE, Couleur: Rouge, Bleu, Séries: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | H | Filetage | Couleur | Matière | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0972 - € 0,1148 | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Rouge
|
PEBD
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,0896 - € 0,1063 | Demander le délai de livraison ici |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Rouge
|
PEBD
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,1906 - € 0,2264 | Demander le délai de livraison ici |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16
|
Rouge
|
PEBD
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,1008 - € 0,1194 | Demander le délai de livraison ici |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20
|
Rouge
|
PEBD
|
Filetages métriques
|
||
10256152 | € 0,1498 - € 0,1772 | Demander le délai de livraison ici |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30
|
Rouge
|
PEBD
|
Filetages métriques
|
|
€ 0,1156 - € 0,1371 | Demander le délai de livraison ici |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24
|
Rouge
|
PEBD
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,0858 - € 0,1017 | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Rouge
|
PEBD
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,1274 - € 0,1594 | Demander le délai de livraison ici |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28
|
Rouge
|
PEBD
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,108 - € 0,1289 | Demander le délai de livraison ici |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Rouge
|
PEBD
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,0823 - € 0,0971 | Demander le délai de livraison ici |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Rouge
|
PEBD
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,1233 - € 0,146 | Demander le délai de livraison ici |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26
|
Rouge
|
PEBD
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,0417 - € 0,0649 | Demander le délai de livraison ici |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 "
|
Rouge
|
PEBD
|
Filetages gaz
|
||
€ 0,0165 - € 0,0257 | Demander le délai de livraison ici |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
Rouge
|
PEBD
|
Filetages gaz
|
||
€ 0,0595 - € 0,0926 | Demander le délai de livraison ici |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Rouge
|
PEBD
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,0156 - € 0,0243 | Demander le délai de livraison ici |
14.8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
Rouge
|
PEBD
|
Filetages gaz
|
||
€ 0,0699 - € 0,1087 | Demander le délai de livraison ici |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
Rouge
|
PEBD
|
Filetages gaz
|
||
€ 0,0149 - € 0,0232 | Demander le délai de livraison ici |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8"
|
Rouge
|
PEBD
|
Filetages gaz
|
||
€ 0,0192 - € 0,0299 | Demander le délai de livraison ici |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
Rouge
|
PEBD
|
Filetages UNF
|
||
€ 0,0278 - € 0,0432 | Demander le délai de livraison ici |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Rouge
|
PEBD
|
Filetages métriques
|
||
€ 0,0655 - € 0,1019 | Demander le délai de livraison ici |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M37
|
Rouge
|
PEBD
|
Filetages métriques
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer