Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PELD - PIR, PEHD Couleur: Rouge, Naturel, Jaune Séries: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | h | Matière | H | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,7048 - € 0,7048 | 24 En stock |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4 in
|
Rouge
|
0.906 in
23.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| € 0,1357 - € 0,1357 | 7998 En stock |
1 in
25.4 mm
|
5/8-14 in
|
Rouge
|
0.394 in
10.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.618 in
15.7 mm
|
BSP
|
||
| € 0,5032 - € 0,9486 | Demander le délai de livraison ici |
1.614 in
41.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Jaune
|
0.551 in
14.0 mm
|
PEHD
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,48 - € 1,0079 | 3200 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
3/8 in
|
Jaune
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEHD
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| € 0,149 - € 0,209 | 2000 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
Jaune
|
0.315 in
8.0 mm
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
Métrique
|
||
| € 0,2079 - € 0,2412 | 2744 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
M10 x 1;0
|
Jaune
|
0.394 in
10.0 mm
|
PEHD
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrique
|
||
| € 0,3616 - € 0,4375 | 7000 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Jaune
|
0.433 in
11.0 mm
|
PEHD
|
0.531 in
13.5 mm
|
Métrique
|
||
| € 0,1712 - € 0,2508 | 2601 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Jaune
|
0.413 in
10.5 mm
|
PEHD
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| € 0,1384 - € 0,6781 | 2600 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
PEHD
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
||
| € 0,1518 - € 0,2248 | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Jaune
|
0.433 in
11.0 mm
|
PEHD
|
0.492 in
12.5 mm
|
Métrique
|
||
| € 0,3949 - € 0,4344 | 1655 En stock |
1.673 in
42.5 mm
|
M36 x 1;5
|
Jaune
|
0.571 in
14.5 mm
|
PEHD
|
0.63 in
16.0 mm
|
Métrique
|
||
| € 0,2765 - € 0,3041 | 8125 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
Jaune
|
0.413 in
10.5 mm
|
PEHD
|
0.492 in
12.5 mm
|
Métrique
|
||
| € 0,319 - € 0,4246 | 6500 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
M24 x 1;5
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
PEHD
|
0.531 in
13.5 mm
|
Métrique
|
||
| € 0,4931 - € 0,5045 | 3592 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
M32 x 1;5
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEHD
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrique
|
||
| € 0,359 - € 0,4343 | 463 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
M38 x 1;5
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
PEHD
|
0.669 in
17.0 mm
|
Métrique
|
||
| € 0,5952 - € 0,5952 | 242 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 2;0
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEHD
|
0.571 in
14.5 mm
|
Métrique
|
||
| € 0,1985 - € 0,5074 | 1682 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 1;5
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEHD
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrique
|
||
| € 0,7626 - € 0,7626 | 1300 En stock |
2.402 in
61.0 mm
|
M55 x 1;5
|
Jaune
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEHD
|
0.728 in
18.5 mm
|
Métrique
|
||
| € 1,0589 - € 1,0589 | 1096 En stock |
2.717 in
69.0 mm
|
M62 x 1;5
|
Jaune
|
0.669 in
17.0 mm
|
PEHD
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrique
|
||
| € 0,2434 - € 0,8446 | 2350 En stock |
1.398 in
35.5 mm
|
M29 x 1;5
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
PEHD
|
0.598 in
15.2 mm
|
Métrique
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer