Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PELD - PIR, PEHD Couleur: Rouge, Naturel, Jaune Séries: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | h | Matière | H | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2685 - € 0,2685 | Demander le délai de livraison ici |
1.433 in
36.4 mm
|
1-5/16-12 in
|
Rouge
|
0.571 in
14.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,2334 - € 0,2334 | 29314 En stock |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16-12 in
|
Rouge
|
0.433 in
11.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,134 - € 0,134 | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Rouge
|
0.362 in
9.2 mm
|
PELD - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
Métrique
|
||
| € 0,3341 - € 0,3341 | 139 En stock |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12 in
|
Rouge
|
0.598 in
15.2 mm
|
PELD - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,1191 - € 0,1191 | Demander le délai de livraison ici |
0.717 in
18.2 mm
|
5/8-18 in
|
Rouge
|
0.295 in
7.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.614 in
15.6 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,2898 - € 0,2898 | 1097 En stock |
1.472 in
37.4 mm
|
1-3/8-12 in
|
Rouge
|
0.413 in
10.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,109 - € 0,109 | 500 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16-18 in
|
Rouge
|
0.374 in
9.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,1423 - € 0,1423 | 7002 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Rouge
|
0.366 in
9.3 mm
|
PELD - PIR
|
0.602 in
15.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,086 - € 0,086 | 36500 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Rouge
|
0.157 in
4.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| € 0,1998 - € 0,1998 | Demander le délai de livraison ici |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Rouge
|
0.453 in
11.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Métrique
|
||
| € 0,1109 - € 0,1109 | Demander le délai de livraison ici |
0.469 in
11.9 mm
|
M10 x 1
|
Rouge
|
0.295 in
7.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Métrique
|
||
| € 0,2242 - € 0,2242 | 20705 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
M24 x 1.5
|
Rouge
|
0.453 in
11.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Métrique
|
||
| € 0,5232 - € 0,5232 | 8281 En stock |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11 in
|
Rouge
|
0.591 in
15.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP
|
||
| € 0,3996 - € 0,3996 | 112 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
M42 x 2
|
Rouge
|
0.531 in
13.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Métrique
|
||
| € 0,0382 - € 0,0803 | Demander le délai de livraison ici |
0.61 in
15.5 mm
|
M12 x 1.5
|
Naturel
|
0.276 in
7.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
Métrique
|
||
| € 0,2273 - € 0,2273 | 1300 En stock |
0.961 in
24.4 mm
|
M22 x 1.5
|
Rouge
|
0.689 in
17.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
Métrique
|
||
| € 0,511 - € 0,511 | 100 En stock |
2.154 in
54.7 mm
|
M52 x 2
|
Rouge
|
0.531 in
13.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Métrique
|
||
| € 0,1274 - € 0,1274 | 4820 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Rouge
|
0.374 in
9.5 mm
|
PELD - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrique
|
||
| € 0,1058 - € 0,1058 | 94100 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
3/8-19 in
|
Rouge
|
0.291 in
7.4 mm
|
PELD - PIR
|
0.445 in
11.3 mm
|
BSP
|
||
| € 0,2166 - € 0,2166 | 762 En stock |
1.087 in
27.6 mm
|
#1-14 in
|
Rouge
|
0.472 in
12.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer