Menu Rechercher

Capes filetées

En stock

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

  • Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.
  • Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.
  • Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles.
Matière: PEBD, PEHD, Nylon Couleur: Naturel, Jaune, Rouge Séries: SR1018, SRF0015, SRF0014

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
146 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur h Matière H Norme de filetage Ajouter au panier
€ 0,1569 - € 0,4949 Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
M30
Jaune
PEHD
15.0 mm
Filetages métriques
€ 0,4072 - € 0,7575 Demander le délai de livraison ici
46.0 mm
M40
Jaune
PEHD
17.0 mm
Filetages métriques
€ 0,4109 - € 0,452 Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
M30
Jaune
PEHD
31.5 mm
Filetages métriques
€ 0,1633 - € 0,2392 Demander le délai de livraison ici
24.5 mm
M18
Jaune
PEHD
13.0 mm
Filetages métriques
€ 0,484 - € 1,0165 Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
M25
Jaune
PEHD
13.5 mm
Filetages métriques
€ 0,1124 - € 0,537 Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
1/2
Jaune
PEHD
13.5 mm
Filetages gaz
€ 0,3384 - € 0,3722 Demander le délai de livraison ici
49.0 mm
1-1/4
Jaune
PEHD
25.0 mm
Filetages gaz
€ 0,6179 - € 1,7179 Demander le délai de livraison ici
59.0 mm
1-3/4
Jaune
PEHD
27.5 mm
Filetages gaz
€ 0,618 - € 0,7726 Demander le délai de livraison ici
55.0 mm
1-1/2
Jaune
PEHD
28.0 mm
Filetages gaz
€ 0,5011 - € 0,5512 Demander le délai de livraison ici
58.0 mm
M52
Jaune
PEHD
19.0 mm
Filetages métriques
€ 0,3423 - € 0,4142 Demander le délai de livraison ici
44.0 mm
M38
Jaune
PEHD
17.0 mm
Filetages métriques
€ 0,3767 - € 0,4143 Demander le délai de livraison ici
42.5 mm
M36
Jaune
PEHD
16.0 mm
Filetages métriques
€ 0,5676 - € 0,5676 Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
M27
Jaune
PEHD
14.5 mm
Filetages métriques
€ 0,5035 - € 1,0574 Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
M27
Jaune
PEHD
15.0 mm
Filetages métriques
€ 0,1418 - € 0,2144 Demander le délai de livraison ici
17.5 mm
M12
Jaune
PEHD
12.5 mm
Filetages métriques
€ 0,1419 - € 0,2144 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
M14
Jaune
PEHD
13.0 mm
Filetages métriques
€ 0,132 - € 0,6467 Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
M22
Jaune
PEHD
14.0 mm
Filetages métriques
€ 0,1982 - € 0,23 Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
M10
Jaune
PEHD
12.0 mm
Filetages métriques
€ 0,2321 - € 0,8055 Demander le délai de livraison ici
35.5 mm
M29
Jaune
PEHD
15.2 mm
Filetages métriques
€ 0,4228 - € 0,8359 Demander le délai de livraison ici
59.0 mm
M52
Jaune
PEHD
19.0 mm
Filetages métriques
  • sur 8
Cape filetée Filetages métriques M30 PEHD Jaune

10107263

Gamme de prix
€ 0,4949 - € 0,1569

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M30
  • Couleur
    Jaune
Cape filetée Filetages métriques M40 PEHD Jaune

10107195

Gamme de prix
€ 0,7575 - € 0,4072

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    46.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M40
  • Couleur
    Jaune
Cape filetée Filetages métriques M30 PEHD Jaune

10107270

Gamme de prix
€ 0,452 - € 0,4109

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • H
    31.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M30
  • Couleur
    Jaune
Cape filetée Filetages métriques M18 PEHD Jaune

10107072

Gamme de prix
€ 0,2392 - € 0,1633

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    24.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M18
  • Couleur
    Jaune
Cape filetée Filetages métriques M25 PEHD Jaune

10107119

Gamme de prix
€ 1,0165 - € 0,484

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M25
  • Couleur
    Jaune
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1/2 PEHD Jaune

10107362

Gamme de prix
€ 0,537 - € 0,1124

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Filetage
    1/2
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1-1/4 PEHD Jaune

10107416

Gamme de prix
€ 0,3722 - € 0,3384

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    49.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
  • Filetage
    1-1/4
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1-3/4 PEHD Jaune

10107447

Gamme de prix
€ 1,7179 - € 0,6179

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    59.0 mm
  • H
    27.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
  • Filetage
    1-3/4
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1-1/2 PEHD Jaune

10107430

Gamme de prix
€ 0,7726 - € 0,618

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    55.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages gaz
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Filetage
    1-1/2
Cape filetée Filetages métriques M52 PEHD Jaune

10107324

Gamme de prix
€ 0,5512 - € 0,5011

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    58.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M52
  • Couleur
    Jaune
Cape filetée Filetages métriques M38 PEHD Jaune

10107188

Gamme de prix
€ 0,4142 - € 0,3423

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M38
  • Couleur
    Jaune
Cape filetée Filetages métriques M36 PEHD Jaune

10107171

Gamme de prix
€ 0,4143 - € 0,3767

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M36
  • Couleur
    Jaune
Cape filetée Filetages métriques M27 PEHD Jaune

10107256

Gamme de prix
€ 0,5676 - € 0,5676

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M27
  • Couleur
    Jaune
Cape filetée Filetages métriques M27 PEHD Jaune

10107133

Gamme de prix
€ 1,0574 - € 0,5035

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M27
  • Couleur
    Jaune
Cape filetée Filetages métriques M12 PEHD Jaune

10107034

Gamme de prix
€ 0,2144 - € 0,1418

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Jaune
Cape filetée Filetages métriques M14 PEHD Jaune

10107041

Gamme de prix
€ 0,2144 - € 0,1419

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M14
  • Couleur
    Jaune
Cape filetée Filetages métriques M22 PEHD Jaune

10107096

Gamme de prix
€ 0,6467 - € 0,132

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M22
  • Couleur
    Jaune
Cape filetée Filetages métriques M10 PEHD Jaune

10107010

Gamme de prix
€ 0,23 - € 0,1982

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Jaune
Cape filetée Filetages métriques M29 PEHD Jaune

10107140

Gamme de prix
€ 0,8055 - € 0,2321

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    35.5 mm
  • H
    15.2 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M29
  • Couleur
    Jaune
Cape filetée Filetages métriques M52 PEHD Jaune

10107225

Gamme de prix
€ 0,8359 - € 0,4228

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Filetage
    M52
  • Couleur
    Jaune