Menu Rechercher

Capes filetées

En stock

Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PELD - PIR, PEHD Couleur: Rouge, Naturel, Jaune Séries: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
147 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur h Matière H Norme de filetage Ajouter au panier
€ 0,1701 - € 0,2059 500 En stock
15.0 mm
1/8-28 in
Jaune
10.0 mm
PEHD
13.0 mm
BSP/GAS
€ 0,5254 - € 0,5779 1900 En stock
58.0 mm
M52 x 2;0
Jaune
17.0 mm
PEHD
19.0 mm
Métrique 
€ 0,1701 - € 0,2264 12800 En stock
22.0 mm
3/8 in
Jaune
20.5 mm
PEHD
23.0 mm
BSP/GAS
€ 0,4468 - € 0,9383 900 En stock
27.5 mm
1/2 in
Jaune
30.0 mm
PEHD
32.0 mm
BSP/GAS
€ 0,1781 - € 0,8931 1450 En stock
29.5 mm
5/8 in
Jaune
23.0 mm
PEHD
25.0 mm
BSP/GAS
€ 0,1188 - € 0,4965 2300 En stock
19.0 mm
1/4-19 in
Jaune
11.0 mm
PEHD
12.5 mm
BSP/GAS
€ 0,6479 - € 1,8013 1480 En stock
59.0 mm
1-3/4-11 in
Jaune
26.0 mm
PEHD
27.5 mm
BSP/GAS
€ 0,3635 - € 0,9976 316 En stock
67.0 mm
2-11 in
Jaune
26.5 mm
PEHD
28.5 mm
BSP/GAS
€ 0,427 - € 0,7958 962 En stock
46.2 mm
M40 x 2;0
Jaune
15.5 mm
PEHD
16.7 mm
Métrique 
€ 0,4253 - € 0,5661 400 En stock
51.0 mm
M45 x 2;0
Jaune
15.0 mm
PEHD
16.5 mm
Métrique 
€ 0,1786 - € 0,2377 24250 En stock
33.0 mm
M26 x 1;5
Jaune
12.5 mm
PEHD
14.5 mm
Métrique 
€ 0,319 - € 0,4246 6500 En stock
29.5 mm
M24 x 1;5
Jaune
12.0 mm
PEHD
13.5 mm
Métrique 
€ 0,4433 - € 0,8765 98 En stock
59.0 mm
M52 x 1;5
Jaune
17.0 mm
PEHD
19.0 mm
Métrique 
€ 0,5952 - € 0,5952 242 En stock
34.0 mm
M27 x 2;0
Jaune
13.0 mm
PEHD
14.5 mm
Métrique 
€ 0,4931 - € 0,5045 3592 En stock
39.0 mm
M32 x 1;5
Jaune
13.0 mm
PEHD
15.0 mm
Métrique 
€ 0,359 - € 0,4343 463 En stock
44.0 mm
M38 x 1;5
Jaune
15.0 mm
PEHD
17.0 mm
Métrique 
€ 0,4931 - € 0,7958 420 En stock
52.0 mm
M45 x 1;5
Jaune
16.0 mm
PEHD
18.0 mm
Métrique 
€ 0,2203 - € 0,4685 5498 En stock
33.0 mm
3/4 in
Jaune
26.0 mm
PEHD
28.0 mm
BSP/GAS
€ 1,0799 - € 1,0799 4868 En stock
57.0 mm
M50 x 1;5
Jaune
17.0 mm
PEHD
18.5 mm
Métrique 
€ 0,1218 - € 0,5207 4400 En stock
23.0 mm
3/8-19 in
Jaune
11.5 mm
PEHD
12.5 mm
BSP/GAS
  • sur 8
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1/8 PEHD Jaune

10107331

Gamme de prix
€ 0,2059 - € 0,1701

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    1/8-28 in
Cape filetée Filetages métriques M52 PEHD Jaune

10107324

Gamme de prix
€ 0,5779 - € 0,5254

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • D
    58.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M52 x 2;0
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 3/8 PEHD Jaune

10107485

Gamme de prix
€ 0,2264 - € 0,1701

Niveaux de stock
12800 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    3/8 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1/2 PEHD Jaune

10107508

Gamme de prix
€ 0,9383 - € 0,4468

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.5 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    1/2 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 5/8 PEHD Jaune

10107515

Gamme de prix
€ 0,8931 - € 0,1781

Niveaux de stock
1450 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    5/8 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1/4 PEHD Jaune

10107348

Gamme de prix
€ 0,4965 - € 0,1188

Niveaux de stock
2300 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    1/4-19 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 1-3/4 PEHD Jaune

10107447

Gamme de prix
€ 1,8013 - € 0,6479

Niveaux de stock
1480 En stock
Caractéristiques
  • D
    59.0 mm
  • H
    27.5 mm
  • h
    26.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    1-3/4-11 in
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 2 PEHD Jaune

10107454

Gamme de prix
€ 0,9976 - € 0,3635

Niveaux de stock
316 En stock
Caractéristiques
  • D
    67.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    2-11 in
Cape filetée Filetages métriques M40 PEHD Jaune

10107294

Gamme de prix
€ 0,7958 - € 0,427

Niveaux de stock
962 En stock
Caractéristiques
  • D
    46.2 mm
  • H
    16.7 mm
  • h
    15.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M40 x 2;0
Cape filetée Filetages métriques M45 PEHD Jaune

10107317

Gamme de prix
€ 0,5661 - € 0,4253

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • D
    51.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M45 x 2;0
Cape filetée Filetages métriques M26 PEHD Jaune

10107126

Gamme de prix
€ 0,2377 - € 0,1786

Niveaux de stock
24250 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M26 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M24 PEHD Jaune

10107102

Gamme de prix
€ 0,4246 - € 0,319

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M24 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M52 PEHD Jaune

10107225

Gamme de prix
€ 0,8765 - € 0,4433

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M52 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M27 PEHD Jaune

10107256

Gamme de prix
€ 0,5952 - € 0,5952

Niveaux de stock
242 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M27 x 2;0
Cape filetée Filetages métriques M32 PEHD Jaune

10107164

Gamme de prix
€ 0,5045 - € 0,4931

Niveaux de stock
3592 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M32 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M38 PEHD Jaune

10107188

Gamme de prix
€ 0,4343 - € 0,359

Niveaux de stock
463 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M38 x 1;5
Cape filetée Filetages métriques M45 PEHD Jaune

10107201

Gamme de prix
€ 0,7958 - € 0,4931

Niveaux de stock
420 En stock
Caractéristiques
  • D
    52.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M45 x 1;5
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 3/4 PEHD Jaune

10107522

Gamme de prix
€ 0,4685 - € 0,2203

Niveaux de stock
5498 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    3/4 in
Cape filetée Filetages métriques M50 PEHD Jaune

10107218

Gamme de prix
€ 1,0799 - € 1,0799

Niveaux de stock
4868 En stock
Caractéristiques
  • D
    57.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M50 x 1;5
Cape filetée Filetages BSP, Filetages gaz 3/8 PEHD Jaune

10107355

Gamme de prix
€ 0,5207 - € 0,1218

Niveaux de stock
4400 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • Norme de filetage
    BSP/GAS
  • Filetage
    3/8-19 in