Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris Séries: SR1113, SR1812
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | h | d | Filetage | h1 | h2 | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demander le délai de livraison ici |
|
|
M24
|
|
|
1
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
|
|
M14
|
|
|
1
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
|
1.201 in
30.5 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
€ 0,9812 - € 1,2075 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
€ 1,0167 - € 3,1165 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
€ 0,8529 - € 1,0494 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.898 in
22.8 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
€ 0,304 - € 2,2824 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
€ 0,5073 - € 2,1968 | 798 En stock |
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
€ 0,7056 - € 5,5608 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
Demander le délai de livraison ici |
|
1.547 in
39.3 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
€ 0,1393 - € 0,1804 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
€ 0,5073 - € 0,7182 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
€ 0,415 - € 1,8027 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.531 in
13.5 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
€ 0,1258 - € 0,1746 | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
Demander le délai de livraison ici |
|
|
M20
|
|
|
1
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
|
1.673 in
42.5 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
€ 1,3417 - € 4,1248 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
€ 0,1393 - € 0,1804 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
€ 0,1258 - € 0,1746 | 5929 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer