Menu Rechercher

Capes pour écrous encliquetables

En stock

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

  • Les cache-écrous dotés d’une conception simple et pratique à clipser constituent une option économique qui peut être utilisée pour couvrir les vis, écrous, rondelles et boulons exposés.
  • Améliorent l’apparence finie.
  • Protection contre la poussière, les dommages et l’exposition à long terme au milieu environnant.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris Séries: SR1113, SR1812

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
114 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h d Filetage h1 h2 Type Ajouter au panier
€ 0,2138 - € 0,3928 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
M10
1
€ 0,5296 - € 0,8628 Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
M16
1
€ 0,7885 - € 1,5422 Demander le délai de livraison ici
44.0 mm
M22
1
€ 0,2226 - € 0,4059 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
M8
2
€ 0,5034 - € 0,8191 Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
M16
2
€ 0,1746 - € 0,1746 Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
M6
1
€ 0,5296 - € 0,8628 Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
M16
1
€ 0,2226 - € 0,4044 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M10
2
€ 0,2488 - € 0,4524 Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
M10
2
Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12
2
€ 0,4874 - € 0,7915 Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
M12
1
€ 0,6358 - € 1,4054 Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M20
1
€ 0,1993 - € 0,2764 Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
M10
1
€ 0,5819 - € 0,9471 Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
M14
1
€ 0,1862 - € 0,2604 Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
M8
1
€ 0,4874 - € 0,7915 Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
M12
1
€ 0,3695 - € 0,5979 Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
M12
1
€ 0,6925 - € 1,3589 Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
M16
2
€ 0,1862 - € 0,2604 Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
M8
1
€ 0,6358 - € 1,4054 Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M20
1
  • sur 6
Cache-écrou M10 17.0 mm 17,0 mm PEBD Blanc

10056479

Gamme de prix
€ 0,3928 - € 0,2138

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Type
    1
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M16 24.0 mm 24,0 mm PEBD Blanc

10056592

Gamme de prix
€ 0,8628 - € 0,5296

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    18.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Type
    1
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M22 32.0 mm 32,0 mm PEBD Blanc

10056707

Gamme de prix
€ 1,5422 - € 0,7885

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    44.0 mm
  • Filetage
    M22
  • Type
    1
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache écrou et rondelle M8 13.0 mm 13,0 mm PEBD Blanc

10056820

Gamme de prix
€ 0,4059 - € 0,2226

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type
    2
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache écrou et rondelle M16 24.0 mm 24,0 mm PEBD Blanc

10056974

Gamme de prix
€ 0,8191 - € 0,5034

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    23.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Type
    2
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M6 10.0 mm 10 mm PEBD Gris

10056325

Gamme de prix
€ 0,1746 - € 0,1746

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    7.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type
    1
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M16 24.0 mm 24,0 mm PEBD Gris

10056585

Gamme de prix
€ 0,8628 - € 0,5296

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    18.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Type
    1
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache écrou et rondelle M10 17.0 mm 17,0 mm PEBD Gris

10056844

Gamme de prix
€ 0,4044 - € 0,2226

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    14.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Type
    2
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache écrou et rondelle M10 17.0 mm 17,0 mm PEBD Noir

10056899

Gamme de prix
€ 0,4524 - € 0,2488

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    22.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache écrou et rondelle M12 19.0 mm 19,0 mm PEBD Gris

10056905


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    17.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Type
    2
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M12 19.0 mm 19,0 mm PEBD Noir

10056547

Gamme de prix
€ 0,7915 - € 0,4874

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    23.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Type
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M20 30.0 mm 30,0 mm PEBD Noir

10056660

Gamme de prix
€ 1,4054 - € 0,6358

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    24.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Type
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M10 17.0 mm 17,0 mm PEBD Noir

10056455

Gamme de prix
€ 0,2764 - € 0,1993

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    11.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Type
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M14 22.0 mm 22,0 mm PEBD Noir

10056578

Gamme de prix
€ 0,9471 - € 0,5819

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    18.0 mm
  • Filetage
    M14
  • Type
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M8 13.0 mm 13,0 mm PEBD Blanc

10056417

Gamme de prix
€ 0,2604 - € 0,1862

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type
    1
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M12 19.0 mm 19,0 mm PEBD Blanc

10056530

Gamme de prix
€ 0,7915 - € 0,4874

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    23.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Type
    1
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M12 19.0 mm 19,0 mm PEBD Noir

10056516

Gamme de prix
€ 0,5979 - € 0,3695

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Type
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache écrou et rondelle M16 24.0 mm 24,0 mm PEBD Blanc

10057001

Gamme de prix
€ 1,3589 - € 0,6925

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    36.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Type
    2
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M8 13.0 mm 13,0 mm PEBD Gris

10056400

Gamme de prix
€ 0,2604 - € 0,1862

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type
    1
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M20 30.0 mm 30,0 mm PEBD Gris

10056646

Gamme de prix
€ 1,4054 - € 0,6358

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    24.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Type
    1
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité