Menu Rechercher

Capes pour écrous encliquetables

En stock

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

  • Les cache-écrous dotés d’une conception simple et pratique à clipser constituent une option économique qui peut être utilisée pour couvrir les vis, écrous, rondelles et boulons exposés.
  • Améliorent l’apparence finie.
  • Protection contre la poussière, les dommages et l’exposition à long terme au milieu environnant.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris Séries: SR1113, SR1812

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
114 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h d Filetage h1 h2 Type Ajouter au panier
€ 0,6649 - € 1,3051 Demander le délai de livraison ici
29.0 mm
M20
2
€ 0,6925 - € 1,3589 3850 En stock
36.0 mm
M16
2
€ 0,2138 - € 0,3928 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
M10
1
Demander le délai de livraison ici
M14
1
€ 0,304 - € 2,2824 Demander le délai de livraison ici
17.5 mm
M8
1.6 mm
2
€ 0,9812 - € 1,2075 Demander le délai de livraison ici
M12
1
€ 0,5339 - € 0,8671 Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
M12
2
€ 0,7347 - € 1,4418 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M20
1
€ 0,1469 - € 0,1906 Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
M6
2
€ 0,5339 - € 0,8671 Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
M12
2
€ 0,1318 - € 0,1702 Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
M6
2
€ 0,1469 - € 0,2677 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M8
2
€ 0,1993 - € 0,2764 Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
M10
1
€ 0,3695 - € 0,5979 Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
M12
1
€ 0,5819 - € 0,9471 Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
M14
1
Demander le délai de livraison ici
30.5 mm
M16
3.0 mm
2
Demander le délai de livraison ici
46.5 mm
M24
4.0 mm
2
Demander le délai de livraison ici
M24
1
€ 0,5073 - € 2,1968 798 En stock
M8
1
€ 0,2138 - € 0,3928 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
M10
1
  • sur 6
Cache écrou et rondelle M20 30.0 mm 30,0 mm PEBD Noir

10057070

Gamme de prix
€ 1,3051 - € 0,6649

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    29.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache écrou et rondelle M16 24.0 mm 24,0 mm PEBD Noir

10057018

Gamme de prix
€ 1,3589 - € 0,6925

Niveaux de stock
3850 En stock
Caractéristiques
  • h
    36.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M10 17.0 mm 17,0 mm PEBD Gris

10056462

Gamme de prix
€ 0,3928 - € 0,2138

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Type
    1
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M14 30.0 mm PEBD Noir

10254608


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M14
  • Type
    1
  • Type de bouchon
    Protège le boulon et l'écrou
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M8 19.8 mm PEBD Noir

10254653

Gamme de prix
€ 2,2824 - € 0,304

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    1.6 mm
  • d
    17.5 mm
  • Filetage
    M8
  • Type
    2
  • Type de bouchon
    Protège le boulon, l'écrou et la rondelle
Cache-écrou M12 26.5 mm PEBD Noir

10254592

Gamme de prix
€ 1,2075 - € 0,9812

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Type
    1
  • Type de bouchon
    Protège le boulon et l'écrou
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache écrou et rondelle M12 19.0 mm 19,0 mm PEBD Blanc

10056943

Gamme de prix
€ 0,8671 - € 0,5339

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    27.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Type
    2
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M20 30.0 mm 30,0 mm PEBD Gris

10056677

Gamme de prix
€ 1,4418 - € 0,7347

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    40.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Type
    1
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache écrou et rondelle M6 10.0 mm 10 mm PEBD Gris

10056752

Gamme de prix
€ 0,1906 - € 0,1469

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type
    2
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache écrou et rondelle M12 19.0 mm 19,0 mm PEBD Gris

10056936

Gamme de prix
€ 0,8671 - € 0,5339

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    27.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Type
    2
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache écrou et rondelle M6 10.0 mm 10 mm PEBD Gris

10056721

Gamme de prix
€ 0,1702 - € 0,1318

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    9.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type
    2
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache écrou et rondelle M8 13.0 mm 13,0 mm PEBD Blanc

10056790

Gamme de prix
€ 0,2677 - € 0,1469

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type
    2
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M10 17.0 mm 17,0 mm PEBD Gris

10056431

Gamme de prix
€ 0,2764 - € 0,1993

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    11.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Type
    1
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M12 19.0 mm 19,0 mm PEBD Gris

10056493

Gamme de prix
€ 0,5979 - € 0,3695

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Type
    1
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M14 22.0 mm 22,0 mm PEBD Gris

10056554

Gamme de prix
€ 0,9471 - € 0,5819

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    18.0 mm
  • Filetage
    M14
  • Type
    1
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M16 32.9 mm PEBD Noir

10254684


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    3.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • Filetage
    M16
  • Type
    2
  • Type de bouchon
    Protège le boulon, l'écrou et la rondelle
Cache-écrou M24 48.5 mm PEBD Noir

10254714


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    4.0 mm
  • d
    46.5 mm
  • Filetage
    M24
  • Type
    2
  • Type de bouchon
    Protège le boulon, l'écrou et la rondelle
Cache-écrou M24 48.5 mm PEBD Noir

10254639


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M24
  • Type
    1
  • Type de bouchon
    Protège le boulon et l'écrou
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M8 18.8 mm PEBD Noir

10254578

Gamme de prix
€ 2,1968 - € 0,5073

Niveaux de stock
798 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Type
    1
  • Type de bouchon
    Protège le boulon et l'écrou
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cache-écrou M10 17.0 mm 17,0 mm PEBD Blanc

10056479

Gamme de prix
€ 0,3928 - € 0,2138

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Type
    1
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité