Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris Séries: SR1113, SR1812
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | h | d | Filetage | h1 | h2 | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2226 - € 0,4044 | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
€ 0,6925 - € 1,3589 | 3850 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
€ 0,1469 - € 0,2677 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
€ 0,5339 - € 0,8671 | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
€ 0,7012 - € 1,3793 | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
€ 0,6649 - € 1,3051 | Demander le délai de livraison ici |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
€ 0,3841 - € 0,6256 | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
€ 0,7012 - € 1,3793 | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
€ 0,1469 - € 0,2677 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
€ 2,2552 - € 2,2552 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M10
|
|
|
3
|
||
€ 0,4373 - € 1,8913 | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
€ 10,1701 - € 24,0461 | Demander le délai de livraison ici |
2.874 in
73.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 0,9864 - € 1,2139 | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
€ 13,0098 - € 15,2465 | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M16
|
|
|
3
|
||
€ 0,304 - € 2,2824 | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
€ 3,1566 - € 3,7581 | Demander le délai de livraison ici |
1.543 in
39.2 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
€ 16,7765 - € 19,9213 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 1,6441 - € 3,9109 | Demander le délai de livraison ici |
1.48 in
37.6 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
||
€ 3,5822 - € 4,247 | Demander le délai de livraison ici |
1.614 in
41.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
||
€ 9,4935 - € 11,2745 | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
|
M12
|
|
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer