Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris Séries: SR1113, SR1812
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | h | d | Filetage | h1 | h2 | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demander le délai de livraison ici |
|
1.547 in
39.3 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
€ 0,1363 - € 0,1891 | Demander le délai de livraison ici |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
€ 0,3695 - € 0,5979 | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
€ 0,6925 - € 1,3589 | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
€ 0,7012 - € 1,3793 | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
€ 0,2488 - € 0,4524 | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
€ 0,4874 - € 0,7915 | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
€ 0,5034 - € 0,8191 | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
€ 0,1993 - € 0,3622 | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
€ 0,1469 - € 0,2677 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
€ 0,7012 - € 1,3793 | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
€ 2,2536 - € 2,6765 | Demander le délai de livraison ici |
1.327 in
33.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
€ 3,1566 - € 3,7581 | Demander le délai de livraison ici |
1.543 in
39.2 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
€ 16,7765 - € 19,9213 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 9,9228 - € 20,8379 | Demander le délai de livraison ici |
2.717 in
69.0 mm
|
|
M24
|
|
|
3
|
||
€ 16,046 - € 19,0352 | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
|
M20
|
|
|
3
|
||
€ 1,3417 - € 4,1248 | Demander le délai de livraison ici |
0.689 in
17.5 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
€ 1,2919 - € 1,5307 | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
€ 0,9312 - € 3,4831 | Demander le délai de livraison ici |
0.602 in
15.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
€ 9,4935 - € 11,2745 | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
|
M12
|
|
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer