Menu Rechercher

Capes pour écrous encliquetables

En stock

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

  • Les cache-écrous dotés d’une conception simple et pratique à clipser constituent une option économique qui peut être utilisée pour couvrir les vis, écrous, rondelles et boulons exposés.
  • Améliorent l’apparence finie.
  • Protection contre la poussière, les dommages et l’exposition à long terme au milieu environnant.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris Séries: SR1113, SR1812

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
114 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h d Filetage h1 h2 Type Ajouter au panier
€ 2,0775 - € 2,0775 Demander le délai de livraison ici
33.7 mm
31.4 mm
M16
3.0 mm
2
€ 2,2552 - € 2,2552 Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
M10
3
€ 0,4373 - € 1,8913 Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
13.7 mm
M6
1.6 mm
2
€ 1,6441 - € 3,9109 Demander le délai de livraison ici
37.6 mm
M24
1
€ 3,5822 - € 4,247 Demander le délai de livraison ici
41.0 mm
47.0 mm
M24
4.0 mm
2
€ 0,9864 - € 1,2139 Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
22.0 mm
M10
2.0 mm
2
€ 13,0098 - € 15,2465 Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M16
3
€ 10,1701 - € 24,0461 Demander le délai de livraison ici
73.0 mm
46.5 mm
M24
4.0 mm
4 - Usage intensif
€ 0,304 - € 2,2824 Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
M8
1
€ 0,8657 - € 0,8657 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
17.5 mm
M8
1.7 mm
2
€ 0,415 - € 1,8027 Demander le délai de livraison ici
10.6 mm
M6
1
€ 2,0819 - € 2,4687 Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
M16
1
€ 2,425 - € 2,8751 Demander le délai de livraison ici
36.7 mm
39.2 mm
M20
3.0 mm
2
€ 4,6122 - € 10,9078 Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
4 - Usage intensif
  • sur 6
Cape pour écrous enclipsable M16 33.1 mm 35.5 mm PEBD Noir

10254837

Gamme de prix
€ 2,0775 - € 2,0775

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    33.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    31.4 mm
  • Filetage
    M16
  • Type
    2
Cape pour écrous enclipsable M10 23.8 mm 35.0 mm PEBD Noir

10254875

Gamme de prix
€ 2,2552 - € 2,2552

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    18.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Type
    3
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cape pour écrous enclipsable M6 14.6 mm 14.3 mm PEBD Noir

10254790

Gamme de prix
€ 1,8913 - € 0,4373

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    13.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.7 mm
  • Filetage
    M6
  • Type
    2
Cape pour écrous enclipsable M24 48.3 mm 39.5 mm PEBD Noir

10254783

Gamme de prix
€ 3,9109 - € 1,6441

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    37.6 mm
  • Filetage
    M24
  • Type
    1
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cape pour écrous enclipsable M24 48.6 mm 43.5 mm PEBD Noir

10254868

Gamme de prix
€ 4,247 - € 3,5822

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    41.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • Filetage
    M24
  • Type
    2
Cape pour écrous enclipsable M10 24.0 mm 18.5 mm PEBD Noir

10254813

Gamme de prix
€ 1,2139 - € 0,9864

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    17.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Type
    2
Cape pour écrous enclipsable M16 32.3 mm 62.0 mm PEBD Noir

10254899

Gamme de prix
€ 15,2465 - € 13,0098

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    24.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Type
    3
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cape pour écrous enclipsable M24 48.8 mm 102.0 mm PEBD Noir

10254943

Gamme de prix
€ 24,0461 - € 10,1701

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    73.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    46.5 mm
  • Filetage
    M24
  • Type
    4 - Usage intensif
Cape pour écrous enclipsable M8 18.6 mm 14.7 mm PEBD Noir

10254738

Gamme de prix
€ 2,2824 - € 0,304

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type
    1
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cape pour écrous enclipsable M8 19.0 mm 15.5 mm PEBD Noir

10254806

Gamme de prix
€ 0,8657 - € 0,8657

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    14.0 mm
  • h1
    1.7 mm
  • d
    17.5 mm
  • Filetage
    M8
  • Type
    2
M6 Cape pour écrous enclipsable 14.5 mm (Ø) Noir PEBD

10254721

Gamme de prix
€ 1,8027 - € 0,415

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    10.6 mm
  • Filetage
    M6
  • Type
    1
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cape pour écrous enclipsable M16 32.5 mm 32.4 mm PEBD Noir

10254769

Gamme de prix
€ 2,4687 - € 2,0819

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    31.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Type
    1
  • Type de bouchon
    Protège l'écrou
  • Couleur
    Noir
Cape pour écrous enclipsable M20 41.5 mm 39.2 mm PEBD Noir

10254844

Gamme de prix
€ 2,8751 - € 2,425

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    36.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.2 mm
  • Filetage
    M20
  • Type
    2
Cape pour écrous enclipsable M12 26.5 mm 50.0 mm PEBD Noir

10254929

Gamme de prix
€ 10,9078 - € 4,6122

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h
    23.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Filetage
    M12
  • Type
    4 - Usage intensif