Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.
Matière: PEHD, PEBD Couleur: Jaune Séries: SR1060
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Matière | d | Type | Avec évent | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1556 - € 0,1921 | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Avec évent
|
||
€ 0,1417 - € 0,1934 | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Sans évent
|
||
€ 2,1388 - € 4,4914 | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
1.496 in
38.0 mm
|
5
|
Avec évent
|
||
€ 0,2473 - € 0,5194 | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Avec évent
|
||
€ 0,1687 - € 0,3544 | 800 En stock |
PEBD
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Sans évent
|
||
€ 0,1862 - € 0,3046 | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Avec évent
|
||
€ 0,24 - € 0,5041 | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Avec évent
|
||
€ 0,2197 - € 0,501 | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
Sans évent
|
||
€ 0,1731 - € 0,2193 | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Sans évent
|
||
€ 0,2226 - € 0,5072 | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
1.134 in
28.8 mm
|
1
|
Sans évent
|
||
€ 0,2793 - € 0,2924 | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Sans évent
|
||
€ 0,1702 - € 0,2175 | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Sans évent
|
||
€ 0,1484 - € 0,1629 | Demander le délai de livraison ici |
PEHD
|
1.102 in
28.0 mm
|
6 - Ouvert
|
Sans évent
|
||
€ 0,8206 - € 0,8206 | Demander le délai de livraison ici |
PEHD
|
1.181 in
30.0 mm
|
6 - Ouvert
|
Avec évent
|
||
€ 0,7958 - € 0,7958 | Demander le délai de livraison ici |
PEHD
|
0.858 in
21.8 mm
|
6 - Ouvert
|
Avec évent
|
||
€ 0,3375 - € 0,3375 | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Avec évent
|
||
€ 0,3346 - € 0,3535 | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
4 - Usage intensif
|
Sans évent
|
||
€ 0,3477 - € 0,3652 | Demander le délai de livraison ici |
PEHD
|
1.181 in
30.0 mm
|
4 - Usage intensif
|
Sans évent
|
||
€ 0,2138 - € 0,2257 | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Sans évent
|
||
€ 2,1388 - € 4,4914 | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
Avec évent
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer