Menu Rechercher

Capes valves bouteilles gaz

En stock

Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.

  • Conçues pour protéger les filetages des robinets de bouteilles de gaz GPL et industriels lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
  • Elles peuvent se différencier complètement des cylindres vides.
  • Elles sont couramment utilisées dans les laboratoires, l’industrie médicale et les applications de construction.
Matière: PEHD, PEBD Couleur: Jaune Séries: SR1060

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière d Type Avec évent Ajouter au panier
€ 0,1556 - € 0,1921 Demander le délai de livraison ici
PEBD
22.2 mm
2
Avec évent
€ 0,1417 - € 0,1934 Demander le délai de livraison ici
PEBD
22.2 mm
2
Sans évent
€ 2,1388 - € 4,4914 Demander le délai de livraison ici
PEBD
38.0 mm
5
Avec évent
€ 0,2473 - € 0,5194 Demander le délai de livraison ici
PEBD
26.4 mm
1
Avec évent
€ 0,1687 - € 0,3544 800 En stock
PEBD
21.8 mm
1
Sans évent
€ 0,1862 - € 0,3046 Demander le délai de livraison ici
PEBD
21.8 mm
1
Avec évent
€ 0,24 - € 0,5041 Demander le délai de livraison ici
PEBD
21.7 mm
1
Avec évent
€ 0,2197 - € 0,501 Demander le délai de livraison ici
PEBD
25.0 mm
3
Sans évent
€ 0,1731 - € 0,2193 Demander le délai de livraison ici
PEBD
24.3 mm
1
Sans évent
€ 0,2226 - € 0,5072 Demander le délai de livraison ici
PEBD
28.8 mm
1
Sans évent
€ 0,2793 - € 0,2924 Demander le délai de livraison ici
PEBD
30.0 mm
5
Sans évent
€ 0,1702 - € 0,2175 Demander le délai de livraison ici
PEBD
21.7 mm
1
Sans évent
€ 0,1484 - € 0,1629 Demander le délai de livraison ici
PEHD
28.0 mm
6 - Ouvert
Sans évent
€ 0,8206 - € 0,8206 Demander le délai de livraison ici
PEHD
30.0 mm
6 - Ouvert
Avec évent
€ 0,7958 - € 0,7958 Demander le délai de livraison ici
PEHD
21.8 mm
6 - Ouvert
Avec évent
€ 0,3375 - € 0,3375 Demander le délai de livraison ici
PEBD
30.0 mm
5
Avec évent
€ 0,3346 - € 0,3535 Demander le délai de livraison ici
PEBD
20.0 mm
4 - Usage intensif
Sans évent
€ 0,3477 - € 0,3652 Demander le délai de livraison ici
PEHD
30.0 mm
4 - Usage intensif
Sans évent
€ 0,2138 - € 0,2257 Demander le délai de livraison ici
PEBD
26.4 mm
1
Sans évent
€ 2,1388 - € 4,4914 Demander le délai de livraison ici
PEBD
35.0 mm
5
Avec évent
  • sur 2
Clapet de soupape de bouteille de gaz 22.2 mm PEBD Jaune

10073025

Gamme de prix
€ 0,1921 - € 0,1556

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Clapet de soupape de bouteille de gaz 22.2 mm PEBD Jaune

10072103

Gamme de prix
€ 0,1934 - € 0,1417

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape de robinet de bouteilles de gaz 38.0 mm Avec évent PEBD Jaune

10074299

Gamme de prix
€ 4,4914 - € 2,1388

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape de robinet de bouteilles de gaz 26.4 mm Avec évent PEBD Jaune

10073049

Gamme de prix
€ 0,5194 - € 0,2473

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape de robinet de bouteilles de gaz 21.8 mm Sans évent PEBD Jaune

10072073

Gamme de prix
€ 0,3544 - € 0,1687

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
Cape de robinet de bouteilles de gaz 21.8 mm Avec évent PEBD Jaune

10073070

Gamme de prix
€ 0,3046 - € 0,1862

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape de robinet de bouteilles de gaz 21.7 mm Avec évent PEBD Jaune

10073278

Gamme de prix
€ 0,5041 - € 0,24

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape de robinet de bouteilles de gaz 25.0 mm Sans évent PEBD Jaune

10072110

Gamme de prix
€ 0,501 - € 0,2197

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape de robinet de bouteilles de gaz 24.3 mm Sans évent PEBD Jaune

10073056

Gamme de prix
€ 0,2193 - € 0,1731

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape de robinet de bouteilles de gaz 28.8 mm Sans évent PEBD Jaune

10072097

Gamme de prix
€ 0,5072 - € 0,2226

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape de robinet de bouteilles de gaz 30.0 mm Sans évent PEBD Jaune

10073599

Gamme de prix
€ 0,2924 - € 0,2793

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape de robinet de bouteilles de gaz 21.7 mm Sans évent PEBD Jaune

10087473

Gamme de prix
€ 0,2175 - € 0,1702

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape de robinet de bouteilles de gaz 28.0 mm Sans évent PEHD Jaune

10074718

Gamme de prix
€ 0,1629 - € 0,1484

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape de robinet de bouteilles de gaz 30.0 mm Avec évent PEHD Jaune

10074336

Gamme de prix
€ 0,8206 - € 0,8206

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape de robinet de bouteilles de gaz 21.8 mm Avec évent PEHD Jaune

10074305

Gamme de prix
€ 0,7958 - € 0,7958

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape de robinet de bouteilles de gaz 30.0 mm Avec évent PEBD Jaune

10073605

Gamme de prix
€ 0,3375 - € 0,3375

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Clapet de soupape de bouteille de gaz 20.0 mm PEBD Jaune

10073285

Gamme de prix
€ 0,3535 - € 0,3346

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Clapet de soupape de bouteille de gaz 30.0 mm PEHD Jaune

10074275

Gamme de prix
€ 0,3652 - € 0,3477

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape de robinet de bouteilles de gaz 26.4 mm Sans évent PEBD Jaune

10073032

Gamme de prix
€ 0,2257 - € 0,2138

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cape de robinet de bouteilles de gaz 35.0 mm Avec évent PEBD Jaune

10074282

Gamme de prix
€ 4,4914 - € 2,1388

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques