Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.
Matière: PEHD, PEBD Couleur: Jaune Séries: SR1060
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Matière | d | Type | Avec évent | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,208 - € 0,4888 | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
Sans évent
|
||
€ 0,7973 - € 0,7973 | Demander le délai de livraison ici |
PEHD
|
0.957 in
24.3 mm
|
6 - Ouvert
|
Avec évent
|
||
€ 0,1993 - € 0,2193 | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Avec évent
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer