Menu Rechercher

Charnière à souder - avec graisseur

En stock

Les charnières à souder en acier, aluminium et acier inoxydable fonctionnent selon une conception très simple. Les versions en acier sont disponibles avec un axe en acier ou en laiton et sont extrêmement polyvalents en termes d'application. Elles sont disponibles avec ou sans embout graisseur et existent en 2 types différents. La version en aluminium est dotée de rondelles en acier inoxydable de 2 différents types, là aussi.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
29 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre broche Diamètre total Longueur totale Matière Largeur totale Ajouter au panier
€ 11,3923 - € 31,4403 Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Acier
25.4 mm
€ 5,8198 - € 15,1854 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminium
11.9 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminium
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acier ; laiton
12.5 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acier ; laiton
13.2 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminium
12.5 mm
Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acier ; laiton
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acier ; laiton
13.2 mm
Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acier inoxydable
20.0 mm
€ 8,657 - € 22,549 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminium
15.5 mm
€ 3,4919 - € 3,6906 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acier
13.2 mm
€ 13,8221 - € 36,2678 3 En stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Inox 304
16.0 mm
€ 8,4387 - € 23,3128 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acier
19.6 mm
€ 9,4281 - € 26,0016 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Inox 304
12.0 mm
€ 9,5445 - € 26,3988 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acier
19.6 mm
€ 14,8406 - € 41,0037 Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Acier
25.4 mm
€ 24,9962 - € 61,9028 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Inox 304
20.0 mm
€ 13,5893 - € 40,7287 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Inox 304
20.0 mm
€ 3,2009 - € 9,0134 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acier
19.6 mm
€ 6,0672 - € 16,7131 585 En stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acier
19.6 mm
  • sur 2
Charnière à souder 150.0 mm 20.0 mm Acier

10341094

Gamme de prix
€ 31,4403 - € 11,3923

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Largeur totale
    25.4 mm
  • Diamètre broche
    13.0 mm
  • Matière
    Acier
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Aluminium

10215029

Gamme de prix
€ 15,1854 - € 5,8198

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    11.9 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Aluminium
Charnière à souder 80.0 mm 13.0 mm Aluminium 8.0 mm

10552360


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Matière
    Aluminium
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Acier ; laiton 6.0 mm

10633861


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    12.5 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier ; laiton
Charnière à souder 70.0 mm 11.5 mm Acier ; laiton 6.0 mm

10638019


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    11.5 mm
  • Longueur totale
    70.0 mm
  • Largeur totale
    13.2 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier ; laiton
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Aluminium 6.0 mm

10552353


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    12.5 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Aluminium
Charnière à souder 180.0 mm 20.0 mm Acier ; laiton 13.0 mm

10634943


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Longueur totale
    180.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Diamètre broche
    13.0 mm
  • Matière
    Acier ; laiton
Charnière à souder 70.0 mm 11.5 mm Acier ; laiton 6.0 mm

10633854


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    11.5 mm
  • Longueur totale
    70.0 mm
  • Largeur totale
    13.2 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier ; laiton
Charnière à souder 100.0 mm 16.0 mm Acier inoxydable 10.0 mm

10552377


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
Charnière à souder 80.0 mm 13.0 mm Aluminium

10215036

Gamme de prix
€ 22,549 - € 8,657

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    15.5 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Matière
    Aluminium
Charnière à souder 70.0 mm 13.2 mm Naturel

10640418

Gamme de prix
€ 3,6906 - € 3,4919

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    11.5 mm
  • Longueur totale
    70.0 mm
  • Largeur totale
    13.2 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier
Charnière à souder 80.0 mm 13.0 mm Inox 304

10341186

Gamme de prix
€ 36,2678 - € 13,8221

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Matière
    Inox 304
Charnière à souder 100.0 mm 16.0 mm Acier

10341124

Gamme de prix
€ 23,3128 - € 8,4387

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Inox 304

10341179

Gamme de prix
€ 26,0016 - € 9,4281

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Inox 304
Charnière à souder 120.0 mm 16.0 mm Acier

10341131

Gamme de prix
€ 26,3988 - € 9,5445

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier
Charnière à souder 150.0 mm 20.0 mm Acier

10341148

Gamme de prix
€ 41,0037 - € 14,8406

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Largeur totale
    25.4 mm
  • Diamètre broche
    13.0 mm
  • Matière
    Acier
Charnière à souder 100.0 mm 16.0 mm Inox 304

10341193

Gamme de prix
€ 61,9028 - € 24,9962

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Inox 304
Charnière à souder 120.0 mm 16.0 mm Inox 304

10341209

Gamme de prix
€ 40,7287 - € 13,5893

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Inox 304
Charnière à souder 120.0 mm 16.0 mm Acier

10341087

Gamme de prix
€ 9,0134 - € 3,2009

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier
Charnière à souder 100.0 mm 16.0 mm Acier

10341070

Gamme de prix
€ 16,7131 - € 6,0672

Niveaux de stock
585 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier