Menu Rechercher

Charnières encastrées - à visser

En stock

La gamme de charnières encastrées à visser est adaptée aux applications à usage intensif. Elles se montent à l'aide de vis et sont dotées d'un axe amovible pour permettre de retirer la porte du cadre pour un accès facile. Diverses matières et angles de rotation sont disponibles pour convenir à de multiples applications.

Séries: SR5468

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
43 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Orientation de montage Matière du loquet Longueur totale de la feuille Largeur totale Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier inoxydable
36.0 mm
22.5 mm
€ 5,9362 - € 13,1383 Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier
67.8 mm
23.5 mm
€ 9,2535 - € 18,3325 Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier inoxydable
41.0 mm
21.0 mm
€ 29,2593 - € 57,9613 131 En stock
Versions main gauche et main droite
Acier inoxydable
104.5 mm
44.0 mm
€ 15,0449 - € 21,0629 Demander le délai de livraison ici
Universelle
ABS
118.9 mm
35.6 mm
€ 7,1875 - € 14,3604 Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier
67.8 mm
23.5 mm
€ 6,7073 - € 13,3827 Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier
67.8 mm
23.5 mm
€ 6,8819 - € 13,6271 Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier
41.0 mm
21.0 mm
€ 48,8867 - € 102,6621 Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier
47.5 mm
58.6 mm
€ 5,2233 - € 12,9549 Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier
100.0 mm
50.5 mm
€ 32,5911 - € 68,4414 Demander le délai de livraison ici
Main opposée
Acier
47.5 mm
30.2 mm
€ 59,4352 - € 117,7559 Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier inoxydable
40.0 mm
€ 12,3526 - € 24,4739 Demander le délai de livraison ici
Acier
52.0 mm
€ 57,8347 - € 114,5783 Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier
55.0 mm
80.5 mm
€ 6,8819 - € 13,6271 Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier
41.0 mm
21.0 mm
€ 6,3436 - € 12,5577 Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier
41.0 mm
21.0 mm
€ 32,5911 - € 68,4414 Demander le délai de livraison ici
Main gauche
Acier
47.5 mm
30.3 mm
€ 6,3436 - € 12,5577 Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier
41.0 mm
21.0 mm
€ 5,4996 - € 11,5492 Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier
40.0 mm
15.0 mm
€ 29,5646 - € 62,0857 Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier
44.0 mm
29.0 mm
  • sur 3
Charnière encastrée 120 ° 36.0 mm 22.5 mm Acier inoxydable

10550205


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Charnière encastrée 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Acier

10273852

Gamme de prix
€ 13,1383 - € 5,9362

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Charnière encastrée 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Acier inoxydable

10281222

Gamme de prix
€ 18,3325 - € 9,2535

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Charnière encastrée 90 ° 104.5 mm 44.0 mm Acier inoxydable

10299975

Gamme de prix
€ 57,9613 - € 29,2593

Niveaux de stock
131 En stock
Caractéristiques
Charnière encastrée 90 ° 118.9 mm 35.6 mm ABS

10102190

Gamme de prix
€ 21,0629 - € 15,0449

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Charnière encastrée 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Acier

10273876

Gamme de prix
€ 14,3604 - € 7,1875

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Charnière encastrée 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Acier

10273869

Gamme de prix
€ 13,3827 - € 6,7073

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Charnière encastrée 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Acier

10281208

Gamme de prix
€ 13,6271 - € 6,8819

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Charnière encastrée 90 ° 47.5 mm 58.6 mm Acier

10281147

Gamme de prix
€ 102,6621 - € 48,8867

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Charnière encastrée 180 ° 100.0 mm 50.5 mm Acier

10281161

Gamme de prix
€ 12,9549 - € 5,2233

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Charnière encastrée 90 ° 47.5 mm 30.2 mm Acier

10281130

Gamme de prix
€ 68,4414 - € 32,5911

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Charnière encastrée 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Acier inoxydable

10299869

Gamme de prix
€ 117,7559 - € 59,4352

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Paumelle à ressort 150 ° 112.0 mm 52.0 mm Acier

10299982

Gamme de prix
€ 24,4739 - € 12,3526

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Charnière encastrée 110 ° 55.0 mm 80.5 mm Acier

10281154

Gamme de prix
€ 114,5783 - € 57,8347

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Charnière encastrée 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Acier

10281192

Gamme de prix
€ 13,6271 - € 6,8819

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Charnière encastrée 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Acier

10281178

Gamme de prix
€ 12,5577 - € 6,3436

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Charnière encastrée 90 ° 47.5 mm 30.3 mm Acier

10281123

Gamme de prix
€ 68,4414 - € 32,5911

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Charnière encastrée 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Acier

10281185

Gamme de prix
€ 12,5577 - € 6,3436

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Charnière encastrée 100 ° 40.0 mm 15.0 mm Acier

10352496

Gamme de prix
€ 11,5492 - € 5,4996

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Charnière encastrée 90 ° 44.0 mm 29.0 mm Acier

10352854

Gamme de prix
€ 62,0857 - € 29,5646

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques