Menu Rechercher

Charnières plates à fixation fraisée

En stock

Les charnières plates à montage fraisé sont des charnières plates couramment utilisées dans diverses applications. Elles sont particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme également appelée charnières à montage en surface propose différents formats de trous fraisés en fonction de la force de soutien requise par l'application. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à l'exigence environnementale de l'application selon qu'elle est intérieure ou extérieure. Différents angles de rotation sont également disponibles.

Séries: SR5506 ,SR5562

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
100 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Nombre de trous de montage Finition Matière Forme de feuille Largeur totale Ajouter au panier
€ 4,6704 - € 10,8161 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
40.0 mm
6
Poli
Acier inoxydable
Rectangulaire
100.0 mm
€ 4,8219 - € 6,7507 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
30.0 mm
4
Revêtement poudre noire
Zamac
Carré
30.0 mm
€ 4,5103 - € 9,3496 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
30.0 mm
4
Poli
Acier inoxydable
Arrondi
45.0 mm
€ 42,3732 - € 88,9838 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
100.0 mm
6
Anodisé noir
Aluminium
Rectangulaire
82.5 mm
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
136.0 mm
6
Plaqué
Acier
Rectangulaire
60.0 mm
€ 21,2424 - € 42,0731 Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
131.0 mm
5
Nickelé
GF PA
Flèche
108.0 mm
€ 3,8556 - € 7,3635 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
60.0 mm
6
Poli
Acier inoxydable
Carré
50.3 mm
€ 14,8534 - € 36,5039 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
65.0 mm
4
Anodisé noir
Aluminium
Rectangulaire
55.0 mm
€ 1,6626 - € 1,8893 42 En stock
10.3 mm
48.0 mm
4
PA GF
Rectangulaire
47.5 mm
€ 4,3939 - € 8,4024 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
40.0 mm
6
Poli
Acier inoxydable
Arrondi
81.0 mm
€ 3,9839 - € 5,5775 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
30.0 mm
4
Chromé
Alliage zinc
Carré
30.0 mm
€ 2,3715 - € 4,9497 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
40.0 mm
4
Poli
Acier inoxydable
Carré
39.0 mm
€ 4,4521 - € 8,5246 669 En stock
1.5 mm
70.5 mm
4
Poli
Acier inoxydable
Carré
55.0 mm
€ 24,3415 - € 48,2145 140 En stock
3.0 mm
65.0 mm
4
Anodisé clair
Aluminium
Rectangulaire
55.0 mm
€ 3,5355 - € 7,4246 253 En stock
1.5 mm
20.0 mm
4
Poli
Acier inoxydable
Arrondi
75.0 mm
€ 8,1477 - € 17,1103 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
60.0 mm
4
Poli
Acier inoxydable
Carré
90.0 mm
€ 3,3687 - € 3,4534 Demander le délai de livraison ici
11.2 mm
35.0 mm
4
Naturel
Nylon
Rectangulaire
30.0 mm
€ 57,922 - € 114,7616 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
100.0 mm
6
Anodisé clair
Aluminium
Rectangulaire
82.5 mm
€ 2,7935 - € 5,8358 572 En stock
1.5 mm
40.0 mm
4
Poli
Acier inoxydable
Carré
40.0 mm
€ 6,861 - € 13,5952 Demander le délai de livraison ici
5.2 mm
80.0 mm
5
Revêtement peinture poudre
GF PA
Rectangulaire
40.0 mm
  • sur 5
Charnière plate 100.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Argent

10203965

Gamme de prix
€ 10,8161 - € 4,6704

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    100.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Poli
Charnière plate 30.0 mm 30.0 mm Zamac

10087664

Gamme de prix
€ 6,7507 - € 4,8219

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur totale
    7.5 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 45.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Argent

10203699

Gamme de prix
€ 9,3496 - € 4,5103

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Largeur totale
    45.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Poli
Charnière plate 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Noir

10208014

Gamme de prix
€ 88,9838 - € 42,3732

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    82.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Anodisé noir
Charnières 60.0 mm 136.0 mm Acier

10487372


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.0 mm
  • Longueur totale
    136.0 mm
  • Épaisseur totale
    14.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 108.0 mm 131.0 mm GF PA

10300008

Gamme de prix
€ 42,0731 - € 21,2424

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    9.5 mm
  • Longueur totale
    131.0 mm
  • Épaisseur totale
    18.0 mm
  • Largeur totale
    108.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 50.3 mm 60.0 mm 1.5 mm Argent

10203682

Gamme de prix
€ 7,3635 - € 3,8556

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    50.3 mm
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Poli
Charnière plate 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Noir

10207994

Gamme de prix
€ 36,5039 - € 14,8534

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.0 mm
  • Longueur totale
    65.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Anodisé noir
Charnières 47.5 mm 48.0 mm PA GF

10285091

Gamme de prix
€ 1,8893 - € 1,6626

Niveaux de stock
42 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    10.3 mm
  • Longueur totale
    48.0 mm
  • Épaisseur totale
    15.5 mm
  • Largeur totale
    47.5 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 81.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Argent

10203705

Gamme de prix
€ 8,4024 - € 4,3939

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    81.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Poli
Charnière plate 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm Argent

10087657

Gamme de prix
€ 5,5775 - € 3,9839

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur totale
    7.5 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Couleur
    Argent
Charnière plate 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Argent

10203590

Gamme de prix
€ 4,9497 - € 2,3715

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    39.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Poli
Charnières 55.0 mm 70.5 mm Acier inoxydable

10203620

Gamme de prix
€ 8,5246 - € 4,4521

Niveaux de stock
669 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    70.5 mm
  • Épaisseur totale
    1.5 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Couleur
    Argent
Charnière plate 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Transparent

10299746

Gamme de prix
€ 48,2145 - € 24,3415

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.0 mm
  • Longueur totale
    65.0 mm
  • Épaisseur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Couleur
    Transparent
Charnière plate 75.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Argent

10203644

Gamme de prix
€ 7,4246 - € 3,5355

Niveaux de stock
253 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
  • Largeur totale
    75.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Poli
Charnière plate 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm Argent

10203668

Gamme de prix
€ 17,1103 - € 8,1477

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    90.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Poli
Charnières 30.0 mm 35.0 mm Nylon

10285077

Gamme de prix
€ 3,4534 - € 3,3687

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    11.2 mm
  • Longueur totale
    35.0 mm
  • Épaisseur totale
    25.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Transparent

10299753

Gamme de prix
€ 114,7616 - € 57,922

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Épaisseur totale
    5.5 mm
  • Largeur totale
    82.5 mm
  • Couleur
    Transparent
Charnière plate 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Argent

10203606

Gamme de prix
€ 5,8358 - € 2,7935

Niveaux de stock
572 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Poli
Charnière plate 40.0 mm 80.0 mm GF PA

10299951

Gamme de prix
€ 13,5952 - € 6,861

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.2 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Épaisseur totale
    5.3 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Couleur
    Noir