Les charnières plates à montage fraisé sont des charnières plates couramment utilisées dans diverses applications. Elles sont particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme également appelée charnières à montage en surface propose différents formats de trous fraisés en fonction de la force de soutien requise par l'application. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à l'exigence environnementale de l'application selon qu'elle est intérieure ou extérieure. Différents angles de rotation sont également disponibles.
Séries: SR5506 ,SR5562
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de feuille | Longueur totale | Nombre de trous de montage | Finition | Matière | Forme de feuille | Largeur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
Plaqué
|
Acier
|
Rectangulaire
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
€ 21,2424 - € 42,0731 | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Nickelé
|
GF PA
|
Flèche
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
€ 3,8556 - € 7,3635 | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Carré
|
1.98 in
50.3 mm
|
||
€ 14,8534 - € 36,5039 | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Anodisé noir
|
Aluminium
|
Rectangulaire
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 1,6626 - € 1,8893 | 42 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
Rectangulaire
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
€ 4,8219 - € 6,7507 | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Revêtement poudre noire
|
Zamac
|
Carré
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 4,5103 - € 9,3496 | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Arrondi
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 42,3732 - € 88,9838 | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Anodisé noir
|
Aluminium
|
Rectangulaire
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
€ 8,1557 - € 16,146 | Demander le délai de livraison ici |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5
|
Revêtement peinture poudre
|
GF PA
|
Rectangulaire
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 2,4006 - € 5,0414 | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Carré
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
€ 11,7614 - € 16,4659 | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
Oxyde
|
Acier
|
Rectangulaire
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 8,1477 - € 17,1103 | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Carré
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
€ 9,7337 - € 9,7337 | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Incliné
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 15,2134 - € 37,0163 | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Anodisé clair
|
Aluminium
|
Rectangulaire
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 4,6704 - € 10,8161 | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Rectangulaire
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 5,4706 - € 11,4883 | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
6
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Incliné
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 7,0565 - € 14,8187 | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Rectangulaire
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 1,91 - € 2,9711 | 665 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Chromé
|
Alliage zinc
|
Rectangulaire
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
77 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
6
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Flèche
|
3.346 in
85.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
0.098 in
2.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
6
|
Revêtement poudre noire
|
Acier
|
Flèche
|
3.504 in
89.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer