Menu Rechercher

Charnières plates à fixation fraisée

En stock

Les charnières plates à montage fraisé sont des charnières plates couramment utilisées dans diverses applications. Elles sont particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme également appelée charnières à montage en surface propose différents formats de trous fraisés en fonction de la force de soutien requise par l'application. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à l'exigence environnementale de l'application selon qu'elle est intérieure ou extérieure. Différents angles de rotation sont également disponibles.

Séries: SR5506 ,SR5562

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
100 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Nombre de trous de montage Finition Matière Forme de feuille Largeur totale Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
136.0 mm
6
Plaqué
Acier
Rectangulaire
60.0 mm
€ 21,2424 - € 42,0731 Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
131.0 mm
5
Nickelé
GF PA
Flèche
108.0 mm
€ 3,8556 - € 7,3635 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
60.0 mm
6
Poli
Acier inoxydable
Carré
50.3 mm
€ 14,8534 - € 36,5039 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
65.0 mm
4
Anodisé noir
Aluminium
Rectangulaire
55.0 mm
€ 1,6626 - € 1,8893 42 En stock
10.3 mm
48.0 mm
4
PA GF
Rectangulaire
47.5 mm
€ 4,8219 - € 6,7507 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
30.0 mm
4
Revêtement poudre noire
Zamac
Carré
30.0 mm
€ 4,5103 - € 9,3496 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
30.0 mm
4
Poli
Acier inoxydable
Arrondi
45.0 mm
€ 42,3732 - € 88,9838 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
100.0 mm
6
Anodisé noir
Aluminium
Rectangulaire
82.5 mm
€ 8,1557 - € 16,146 Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
75.0 mm
5
Revêtement peinture poudre
GF PA
Rectangulaire
50.0 mm
€ 2,4006 - € 5,0414 Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
50.8 mm
6
Poli
Acier inoxydable
Carré
33.5 mm
€ 11,7614 - € 16,4659 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
106.0 mm
5
Oxyde
Acier
Rectangulaire
60.0 mm
€ 8,1477 - € 17,1103 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
60.0 mm
4
Poli
Acier inoxydable
Carré
90.0 mm
€ 9,7337 - € 9,7337 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
175.0 mm
8
Poli
Acier inoxydable
Incliné
38.0 mm
€ 15,2134 - € 37,0163 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
65.0 mm
4
Anodisé clair
Aluminium
Rectangulaire
55.0 mm
€ 4,6704 - € 10,8161 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
40.0 mm
6
Poli
Acier inoxydable
Rectangulaire
100.0 mm
€ 5,4706 - € 11,4883 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
69.5 mm
6
Poli
Acier inoxydable
Incliné
40.0 mm
€ 7,0565 - € 14,8187 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
165.0 mm
8
Poli
Acier inoxydable
Rectangulaire
40.0 mm
€ 1,91 - € 2,9711 665 En stock
5.0 mm
40.0 mm
4
Chromé
Alliage zinc
Rectangulaire
40.0 mm
77 En stock
2.5 mm
138.0 mm
6
Poli
Acier inoxydable
Flèche
85.0 mm
Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
138.0 mm
6
Revêtement poudre noire
Acier
Flèche
89.0 mm
  • sur 5
Charnières 60.0 mm 136.0 mm Acier

10487372


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Charnière plate 108.0 mm 131.0 mm GF PA

10300008

Gamme de prix
€ 42,0731 - € 21,2424

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Charnière plate 50.3 mm 60.0 mm 1.5 mm Argent

10203682

Gamme de prix
€ 7,3635 - € 3,8556

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Charnière plate 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Noir

10207994

Gamme de prix
€ 36,5039 - € 14,8534

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Charnières 47.5 mm 48.0 mm PA GF

10285091

Gamme de prix
€ 1,8893 - € 1,6626

Niveaux de stock
42 En stock
Caractéristiques
Charnière plate 30.0 mm 30.0 mm Zamac

10087664

Gamme de prix
€ 6,7507 - € 4,8219

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Charnière plate 45.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Argent

10203699

Gamme de prix
€ 9,3496 - € 4,5103

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Charnière plate 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Noir

10208014

Gamme de prix
€ 88,9838 - € 42,3732

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Charnières 50.0 mm 75.0 mm GF PA

10299968

Gamme de prix
€ 16,146 - € 8,1557

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Charnière plate 33.5 mm 50.8 mm 1.0 mm Argent

10203675

Gamme de prix
€ 5,0414 - € 2,4006

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Charnières 60.0 mm 106.0 mm Acier

10104101

Gamme de prix
€ 16,4659 - € 11,7614

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Charnière plate 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm Argent

10203668

Gamme de prix
€ 17,1103 - € 8,1477

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Charnière plate 38.0 mm 175.0 mm 2.0 mm Argent

10203712

Gamme de prix
€ 9,7337 - € 9,7337

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Charnière plate 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Transparent

10207987

Gamme de prix
€ 37,0163 - € 15,2134

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Charnière plate 100.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Argent

10203965

Gamme de prix
€ 10,8161 - € 4,6704

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Charnière plate 40.0 mm 69.5 mm 1.5 mm Argent

10203972

Gamme de prix
€ 11,4883 - € 5,4706

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Charnière plate 40.0 mm 165.0 mm 1.5 mm Argent

10203989

Gamme de prix
€ 14,8187 - € 7,0565

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Charnière plate 40.0 mm 40.0 mm 5.0 mm Naturel

20069124

Gamme de prix
€ 2,9711 - € 1,91

Niveaux de stock
665 En stock
Caractéristiques
Charnière plate 85.0 mm 138.0 mm Acier inoxydable

20126285


Niveaux de stock
77 En stock
Caractéristiques
Charnière plate 89.0 mm 138.0 mm 2.5 mm Noir

10625477


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques