Cette gamme de charnières plates se monte à l'aide de goujons sur une partie et de vis fraisées sur la partie opposée. La gamme de charnières à montage en surface , également appelée charnières de grille invisibles, est proposée dans diverses matières pour apporter une solution à la plupart des applications.
Séries: SR5507
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de feuille | Longueur totale | Couleur | Épaisseur totale | Largeur totale | Taille maximale du trou de montage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demander le délai de livraison ici |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Noir
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Acier
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Acier
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Noir
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
€ 2,4024 - € 3,7371 | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Chromé
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
Demander le délai de livraison ici |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Argent
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Argent
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
€ 6,1567 - € 8,6193 | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Noir
|
0.472 in
12 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
€ 7,8551 - € 13,6721 | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Noir
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
€ 2,5027 - € 3,8931 | 196 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Noir
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
€ 9,1996 - € 12,8795 | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Argent
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
€ 1,8602 - € 2,8936 | 628 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Noir
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
€ 2,9011 - € 4,5128 | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Chromé
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
€ 4,9961 - € 6,9945 | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Noir
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
€ 9,1996 - € 12,8795 | 229 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer