Clés adaptées à plusieurs mécanismes quart de tour pour convenir à de nombres applications industrielles. Diverses matières sont disponibles pour convenir à l'environnement de l'application. Cette sélection est adaptée à nos gammes de verrous quart de tour. Add our handy key tags to your purchase to help clearly label your keys and make them quickly indentifiable.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | Finition | Type de clé | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 4,1903 - € 8,4024 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Fonte
|
Sans finition
|
Clé carrée 8,0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
PA ; acier
|
Sans finition
|
Clé principale (passe)
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA ; laiton
|
Nickelé
|
Eurokey (5333)
|
|||
€ 0,1172 - € 0,2303 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Acier
|
Sans finition
|
Clé Allen
|
||
€ 1,1655 - € 1,6317 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Zamak
|
Chromé
|
Clé carrée 8,0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Chromé
|
Chromé
|
Clé tubulaire
|
|||
€ 0,587 - € 0,6522 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Zamac
|
Chromé
|
Clé mors double 3,0 mm
|
||
€ 1,1205 - € 1,743 | 150 En stock |
Naturel
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé mors double 3,0 mm
|
||
€ 1,7974 - € 2,6749 | Demander le délai de livraison ici |
Chromé
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé carrée 7,0 mm
|
||
€ 1,1314 - € 1,7599 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé mors double 5,0 mm
|
||
€ 1,3405 - € 2,0853 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
||
€ 1,6087 - € 2,5024 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Acier inoxydable
|
Sans finition
|
Clé - Spéciales, série 460
|
||
20125837 | € 1,3745 - € 2,138 | Demander le délai de livraison ici |
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
|
€ 0,7593 - € 0,8437 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Alliage zinc
|
Polyamide
|
Clé hexagonale 4,0 mm
|
||
€ 1,2384 - € 1,9264 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé hexagonale de sécurité 8 mm
|
||
€ 0,8388 - € 1,3048 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé mors double 5,0 mm
|
||
€ 1,5851 - € 1,7267 | Demander le délai de livraison ici |
Chromé
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé - Spéciales, série 361
|
||
€ 5,4825 - € 5,4825 | Demander le délai de livraison ici |
Argent
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Mors double 5,0 mm ; carré 8,0 mm ; clé de Berne 5,1 mm
|
||
€ 0,6565 - € 0,7295 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Zamac
|
Chromé
|
Clé carrée 6,0 mm
|
||
€ 1,5851 - € 1,7267 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Alliage zinc
|
Revêtement poudre noire
|
Clé - Spéciales, série 361
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer