Menu Rechercher

Clés pour loquets et verrous

En stock

Clés adaptées à plusieurs mécanismes quart de tour pour convenir à de nombres applications industrielles. Diverses matières sont disponibles pour convenir à l'environnement de l'application. Cette sélection est adaptée à nos gammes de verrous quart de tour. Add our handy key tags to your purchase to help clearly label your keys and make them quickly indentifiable.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
28 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Finition Type de clé Ajouter au panier
€ 1,854 - € 2,2107 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Zamac
Chromé
Clé carrée 8,0 mm
€ 2,6729 - € 2,9699 Demander le délai de livraison ici
Argent
Alliage zinc
Chromé
Clé de Berne carrée
20053499 € 0,4719 - € 0,734 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon
Sans finition
Clé mors double 5,0 mm
€ 0,6646 - € 0,7384 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Zamac
Chromé
Clé triangulaire 8,0 mm
€ 1,2565 - € 1,9546 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Alliage zinc
Chromé
Clé carrée 8,0 mm
€ 1,571 - € 1,7748 469 En stock
Naturel
Zamac
Chromé
Clé triangulaire 7,0 mm
€ 2,3129 - € 3,5978 Demander le délai de livraison ici
Noir
Plastique
Mat
Clé tubulaire
€ 0,483 - € 0,7512 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Nylon
Sans finition
Clé mors double 5,0 mm
  • sur 2
Clé

20067588

Gamme de prix
€ 2,2107 - € 1,854

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
  • Code produit
    8301700000
Clé pour loquets et verrous Clé de Berne carrée Alliage zinc

20077488

Gamme de prix
€ 2,9699 - € 2,6729

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Chromé
  • Matière complète
    Alliage zinc
  • Type de clé
    Clé de Berne carrée
  • Longueur totale
    86.0 mm
Clé mors double 5,0 mm Nylon

20053499

Gamme de prix
€ 0,734 - € 0,4719

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Finition
    Sans finition
  • Matière complète
    Polyamide
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Code produit
    3926909790
Clé

20067601

Gamme de prix
€ 0,7384 - € 0,6646

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Clé carrée 8,0 mm Alliage zinc

20074197

Gamme de prix
€ 1,9546 - € 1,2565

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Chromé
  • Matière complète
    Alliage zinc
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Code produit
    8204110000
Clé

20067595

Gamme de prix
€ 1,7748 - € 1,571

Niveaux de stock
469 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Matière complète
    Zamac
  • Type de clé
    Clé triangulaire 7,0 mm
  • Longueur totale
    7.0 mm
Clé tubulaire Plastique

20079260

Gamme de prix
€ 3,5978 - € 2,3129

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Plastique
  • Finition
    Mat
  • Matière complète
    Plastique
  • Type de clé
    Clé tubulaire
  • Code produit
    3926909790
Clé mors double 5,0 mm Nylon

20067717

Gamme de prix
€ 0,7512 - € 0,483

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Finition
    Sans finition
  • Matière complète
    Polyamide
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Code produit
    7907000090