Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces axes de chape sont des goupilles cylindriques dotées d'une tête plate à une extrémité. Ils sont destinés à s'insérer dans les trous d'une articulation à chape, en formant une connexion pivotante qui permet un mouvement angulaire et un réglage.
Ils disposent d'une solidité, d'une durabilité et d'une résistance à la corrosion excellentes. Leur conception cylindrique permet une simple insertion dans les trous et la rotation du composant d'accouplement. En même temps, la tête plate fournit un arrêt pendant l'installation.
Leur conception permet un démontage rapide et facile, une modification ou le replacement de l'axe si nécessaire. Utilisés dans le secteur automobile, la fabrication et la construction pour les liaisons de direction, les systèmes de suspension et les mécanismes de contrôle.
Matière: Acier inox 303, Igumid G, Acier Séries: SRR3454, SRR3453, SRR3450
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | l2 | l3 | d1 tol. h11 | Matière | l1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,835 - € 2,8208 | Demander le délai de livraison ici |
4.8
|
15.0
|
|
5.0
|
Acier inox 303
|
10.5
|
||
| € 3,1251 - € 4,8131 | Demander le délai de livraison ici |
11.5
|
30.0
|
|
12.0
|
Acier inox 303
|
24.5
|
||
| € 1,8771 - € 2,8938 | Demander le délai de livraison ici |
5.7
|
17.0
|
|
6.0
|
Acier inox 303
|
12.2
|
||
| € 1,1534 - € 1,7723 | Demander le délai de livraison ici |
9.0
|
24.5
|
|
12.0
|
Acier
|
30.0
|
||
| € 2,6944 - € 4,1418 | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
16.5
|
|
8.0
|
Acier inox 303
|
20.0
|
||
| € 4,2467 - € 6,5329 | Demander le délai de livraison ici |
15.2
|
39.0
|
|
16.0
|
Acier inox 303
|
32.5
|
||
| € 2,5165 - € 3,8694 | Demander le délai de livraison ici |
9.6
|
25.0
|
|
10.0
|
Acier inox 303
|
20.5
|
||
| € 1,762 - € 2,7057 | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
27.5
|
|
14.0
|
Acier
|
33.0
|
||
| € 2,6008 - € 4,0051 | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
32.5
|
|
16.0
|
Acier inox 303
|
38.5
|
||
| € 0,4924 - € 0,7659 | Demander le délai de livraison ici |
4.0
|
10.5
|
|
5.0
|
Acier
|
13.0
|
||
| € 0,4924 - € 0,7659 | Demander le délai de livraison ici |
5.0
|
12.5
|
|
6.0
|
Acier
|
15.5
|
||
| € 1,8874 - € 2,9041 | Demander le délai de livraison ici |
4.0
|
10.5
|
|
5.0
|
Acier inox 303
|
13.0
|
||
| € 1,9923 - € 3,0614 | Demander le délai de livraison ici |
5.0
|
12.5
|
|
6.0
|
Acier inox 303
|
15.5
|
||
| € 0,5346 - € 0,8286 | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
16.5
|
|
8.0
|
Acier
|
20.0
|
||
| € 5,4206 - € 8,3361 | Demander le délai de livraison ici |
18.0
|
50.5
|
|
25.0
|
Acier
|
57.0
|
||
| € 0,22 - € 0,3464 | Demander le délai de livraison ici |
3.2
|
8.5
|
|
4.0
|
Acier
|
10.5
|
||
| € 1,2264 - € 1,8874 | Demander le délai de livraison ici |
3.2
|
8.5
|
|
4.0
|
Acier inox 303
|
10.5
|
||
| € 0,7134 - € 1,0907 | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
20.5
|
|
10.0
|
Acier
|
25.0
|
||
| € 3,1775 - € 4,8861 | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
20.5
|
|
10.0
|
Acier inox 303
|
25.0
|
||
| € 5,2849 - € 8,1366 | Demander le délai de livraison ici |
17.5
|
40.5
|
|
20.0
|
Acier
|
46.0