Les clips canoë constituent un mode de fixation peu coûteux, conçu pour fonctionner de la même manière qu’un rivet ou une vis. En raison de leur conception, ces clips sont plus faciles à retirer que les autres rivets. La gamme comporte divers styles, dont certains avec un ancrage totalement creux, et d’autres partiellement creux.
Adaptés à un montage sur panneau avant, ces clips économiques se clipsent facilement dans les trous ronds et couvrent une surface plus petite. Ils sont idéaux pour assurer le maintien en place d’une variété de matériaux, y compris les métaux et les plastiques. Aucun outil n’est requis pour l’installation : appliquez simplement la pression du pouce sur la tête ronde plate.
Notre gamme offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion. Ces clips peuvent être utilisés sur les applications électroniques, automobiles ou machines. Les clips canoë s’insèrent soigneusement dans les trous de panneau, et sont idéaux pour les panneaux et vitrines à long terme. Ils peuvent être retirés et réutilisés à l’occasion ; cependant, en raison de leur emprise extra-ferme, ils sont plus adaptés aux applications destinées à être peu modifiées.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Longueur d'ancrage | Plage de diamètres de trou compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1244 - € 0,1723 | 22133 En stock |
Noir
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,1244 - € 0,1723 | 13358 En stock |
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 - 0.157 in
0.8 - 4.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,2364 - € 0,3264 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.02 - 0.118 in
0.5 - 3.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,1244 - € 0,1723 | 2500 En stock |
Noir
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 - 0.157 in
0.8 - 4.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1244 - € 0,1723 | 136707 En stock |
Noir
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.094 - 0.228 in
2.4 - 5.8 mm
|
0.512 in
13 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 0,1244 - € 0,1723 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,1244 - € 0,1723 | 33883 En stock |
Noir
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.035 - 0.157 in
0.9 - 4.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 0,1244 - € 0,1723 | 13800 En stock |
Naturel
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.035 - 0.157 in
0.9 - 4.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 0,154 - € 0,1998 | 492889 En stock |
Naturel
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.035 - 0.157 in
0.9 - 4.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 0,154 - € 0,1998 | 1998 En stock |
Noir
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.035 - 0.157 in
0.9 - 4.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 0,2517 - € 0,3493 | 29757 En stock |
Noir
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,1188 - € 0,1437 | 10530 En stock |
Naturel
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| € 0,1188 - € 0,1437 | 931 En stock |
Noir
|
0.370 in
9.4 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.213 - 0.215 in
5.4 - 5.5 mm
|
||
| € 0,1367 - € 0,1653 | 917 En stock |
Naturel
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
||
| € 0,2364 - € 0,3264 | 499 En stock |
Noir
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.02 - 0.118 in
0.5 - 3.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,1188 - € 0,1437 | 95 En stock |
Naturel
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.181 - 0.187 in
4.6 - 4.7 mm
|
||
| € 0,1188 - € 0,1437 | 28 En stock |
Naturel
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.22 in
2.5 - 5.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.248 - 0.250 in
6.3 - 6.4 mm
|
||
| € 0,1188 - € 0,1437 | 16092 En stock |
Naturel
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.114 - 0.157 in
2.9 - 4.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.13 - 0.136 in
3.3 - 3.5 mm
|
||
| € 0,1188 - € 0,1437 | 15983 En stock |
Noir
|
0.551 in
14 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.551 in
14 mm
|
0.197 - 0.210 in
5.0 - 5.3 mm
|
||
| € 0,1148 - € 0,1275 | 74901 En stock |
Naturel
|
0.270 in
6.9 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.329 in
8.4 mm
|
0.118 - 0.134 in
3.0 - 3.4 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer