Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces clips de rétention pour chape sont utilisés pour maintenir une goupille de blocage en place, en fournissant une option fiable et pratique pour maintenir l'intégrité des connexions mécaniques.
Ils sont dotés d'une conception ressemblant à une boucle ou en forme de U qui s'installe autour de la base d'une articulation à chape, en la verrouillant en place et en empêchant toute déconnexion non intentionnelle et offrant un ensemble soigné et compact. La matière acier assure la longévité et la capacité à supporter des poids importants, ainsi qu'une résistance à l'usure et à la corrosion.
Ils sont faciles à installer et à retirer de l'articulation à chape. Utilisées dans diverses applications pour les liaisons de direction, les systèmes de suspension et les mécanismes de contrôle dans le secteur automobile, la fabrication et la construction.
Matière: Igumid G, Acier Séries: SRR3437, SRR3435
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Taille de la chape | d1 tol. h11 | h1 | Matière | h3 | h2 | l1 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,03 - € 1,47 | Demander le délai de livraison ici |
8x16
|
8.0
|
16.0
|
Igumid G
|
30.0
|
35.5
|
19.0
|
||
€ 0,34 - € 0,48 | Demander le délai de livraison ici |
5x20
|
5.0
|
20.0
|
Acier
|
29.0
|
33.0
|
12.0
|
||
€ 0,39 - € 0,55 | Demander le délai de livraison ici |
8x16
|
8.0
|
16.0
|
Acier
|
31.0
|
38.0
|
19.0
|
||
€ 3,10 - € 4,43 | Demander le délai de livraison ici |
14x56
|
14.0
|
56.0
|
Acier
|
82.0
|
92.0
|
31.0
|
||
€ 0,34 - € 0,48 | Demander le délai de livraison ici |
6x12
|
6.0
|
12.0
|
Acier
|
23.0
|
28.0
|
14.0
|
||
€ 0,87 - € 1,24 | Demander le délai de livraison ici |
4x8
|
4.0
|
8.0
|
Igumid G
|
15.0
|
19.0
|
9.5
|
||
€ 0,83 - € 1,19 | Demander le délai de livraison ici |
14x28
|
14.0
|
28.0
|
Acier
|
52.0
|
62.0
|
31.0
|
||
€ 0,34 - € 0,48 | Demander le délai de livraison ici |
5x10
|
5.0
|
10.0
|
Acier
|
19.0
|
23.0
|
12.0
|
||
€ 0,87 - € 1,24 | Demander le délai de livraison ici |
5x12
|
5.0
|
12.0
|
Igumid G
|
23.0
|
27.0
|
14.0
|
||
€ 0,34 - € 0,48 | Demander le délai de livraison ici |
4x8
|
4.0
|
8.0
|
Acier
|
15.0
|
19.0
|
9.0
|
||
€ 0,67 - € 0,95 | Demander le délai de livraison ici |
12x24
|
12.0
|
24.0
|
Acier
|
46.0
|
55.0
|
28.0
|
||
€ 1,21 - € 1,73 | Demander le délai de livraison ici |
10x20
|
10.0
|
20.0
|
Igumid G
|
38.0
|
45.0
|
23.0
|
||
€ 0,41 - € 0,58 | Demander le délai de livraison ici |
10x20
|
10.0
|
20.0
|
Acier
|
39.0
|
46.0
|
23.0
|
||
€ 3,79 - € 5,41 | Demander le délai de livraison ici |
20x40
|
20.0
|
40.0
|
Acier
|
72.0
|
88.0
|
44.0
|
||
€ 0,87 - € 1,24 | Demander le délai de livraison ici |
5x10
|
5.0
|
10.0
|
Igumid G
|
19.0
|
23.0
|
12.0
|
||
€ 0,53 - € 0,76 | Demander le délai de livraison ici |
10x40
|
10.0
|
40.0
|
Acier
|
59.0
|
66.0
|
23.0
|
||
€ 0,85 - € 1,22 | Demander le délai de livraison ici |
8x32
|
8.0
|
32.0
|
Acier
|
47.0
|
53.0
|
19.0
|
||
€ 0,34 - € 0,48 | Demander le délai de livraison ici |
6x24
|
6.0
|
24.0
|
Acier
|
35.0
|
40.0
|
14.0
|
||
€ 0,67 - € 0,95 | Demander le délai de livraison ici |
12x48
|
12.0
|
48.0
|
Acier
|
71.0
|
79.0
|
28.0
|
||
€ 0,93 - € 1,33 | Demander le délai de livraison ici |
6x12
|
6.0
|
12.0
|
Igumid G
|
23.0
|
27.0
|
14.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer