Les colliers avec traitement chimique haute température offrent une plus grande plage de fonctionnement pour les environnements plus difficiles. Les colliers de serrage de cette gamme sont disponibles en matériau résistant aux UV ou UL-V2 et conviennent à une utilisation en extérieur.
Séries: SR1817
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Résistance à la traction minimale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0341 - € 0,0378 | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
€ 0,0219 - € 0,0257 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
€ 0,06 - € 0,0668 | Demander le délai de livraison ici |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
€ 0,0426 - € 0,0476 | Demander le délai de livraison ici |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
€ 0,0216 - € 0,024 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
€ 0,0152 - € 0,0169 | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
€ 0,0909 - € 0,0909 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
€ 0,3681 - € 0,3681 | 13000 En stock |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
€ 0,0401 - € 0,0446 | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
€ 0,059 - € 0,0655 | Demander le délai de livraison ici |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
€ 0,0608 - € 0,0676 | Demander le délai de livraison ici |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
€ 0,1717 - € 0,1717 | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
22.7 kg
22.7 kg
|
||
€ 0,1132 - € 0,1132 | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
8 in
203.2 mm
|
|
||
€ 0,0429 - € 0,0429 | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
|
||
€ 0,7609 - € 0,7609 | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
|
||
€ 0,0333 - € 0,0333 | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
Demander le délai de livraison ici |
2.047 in
52.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer