T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.
Matière: Acier inoxydable Couleur: Naturel Séries: SR6122, SR6101
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1 | W | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 11,2159 - € 11,2159 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|||
€ 5,5232 - € 5,8198 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
€ 4,6756 - € 4,6756 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
€ 7,2627 - € 7,2627 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
€ 10,8627 - € 11,4278 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
€ 1,9496 - € 2,1388 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
€ 5,5797 - € 5,8904 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
€ 3,2937 - € 3,4591 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
€ 2,7789 - € 3,0845 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
€ 4,5202 - € 4,5202 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
€ 7,2324 - € 7,2324 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
€ 7,303 - € 7,303 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
€ 4,5202 - € 4,5202 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer