Menu Rechercher

Colliers de flexible à crémaillère

En cours de production

T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.

  • Conçus pour fixer des tuyaux et des flexibles à de hautes pressions nécessitant un joint serré et étanche
  • Ils durent longtemps et résistent à la corrosion et à l’usure.
  • Idéaux pour les machines industrielles, les équipements hors route, l’irrigation et les machines agricoles ainsi que les véhicules à usage intensif.
Matière: Acier inoxydable Couleur: Naturel Séries: SR6122, SR6101

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
37 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 W Type Ajouter au panier
€ 1,9496 - € 2,1388 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
€ 3,2937 - € 3,4591 Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
€ 5,5797 - € 5,8904 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
€ 1,8623 - € 1,9787 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
€ 5,5232 - € 5,8198 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
€ 3,0408 - € 3,1863 Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
€ 12,5013 - € 12,5013 Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
€ 4,5202 - € 4,5202 Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
€ 4,5202 - € 4,5202 Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
€ 11,0888 - € 11,0888 Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
  • sur 2
Collier de tuyaux 32.0 mm 35.0 mm (Øi) 20.0 mm (lg)

10307984

Gamme de prix
€ 2,1388 - € 1,9496

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    20.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307298090
Collier de tuyaux 64.0 mm 67.0 mm (Øi) 22.0 mm (lg)

10456385

Gamme de prix
€ 3,4591 - € 3,2937

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    22.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307298090
Collier de tuyaux 104.0 mm 112.0 mm (Øi) 24.0 mm (lg)

10308097


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    24.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307298090
Collier de tuyaux 40.0 mm 43.0 mm (Øi) 20.0 mm (lg)

10276181

Gamme de prix
€ 5,8904 - € 5,5797

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    20.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307291090
Collier de tuyaux 29.0 mm 31.0 mm (Øi) 20.0 mm (lg)

10307977

Gamme de prix
€ 1,9787 - € 1,8623

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    20.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307298090
Collier de tuyaux 60.0 mm 63.0 mm (Øi) 22.0 mm (lg)

10308042


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    22.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307298090
Collier de tuyaux 36.0 mm 39.0 mm (Øi) 20.0 mm (lg)

10276174

Gamme de prix
€ 5,8198 - € 5,5232

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    20.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307291090
Collier de tuyaux 98.0 mm 103.0 mm (Øi) 24.0 mm (lg)

10554487


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    24.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307298090
Collier de tuyaux 56.0 mm 59.0 mm (Øi) 22.0 mm (lg)

10308035

Gamme de prix
€ 3,1863 - € 3,0408

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    22.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307298090
Colliers de flexible à crémaillère 17.0 mm 19.0 mm (Øi) 18.0 mm (lg)

10456828


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    18.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307298090
Collier de tuyaux 104.0 mm 112.0 mm (Øi) 24.0 mm (lg)

10276266

Gamme de prix
€ 12,5013 - € 12,5013

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    24.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307291090
Collier de tuyaux 17.0 mm 19.0 mm (Øi) 18.0 mm (lg)

10276129

Gamme de prix
€ 4,5202 - € 4,5202

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    18.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307291090
Collier de tuyaux 20.0 mm 22.0 mm (Øi) 18.0 mm (lg)

10276136

Gamme de prix
€ 4,5202 - € 4,5202

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    18.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307291090
Collier de tuyaux 40.0 mm 43.0 mm (Øi) 20.0 mm (lg)

10307991


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    20.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307298090
Collier de tuyaux 47.0 mm 79.0 mm (Øi) 24.0 mm (lg)

10308066


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    24.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307298090
Collier de tuyaux 92.0 mm 97.0 mm (Øi) 24.0 mm (lg)

10554470


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    24.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307298090
Collier de tuyaux 68.0 mm 73.0 mm (Øi) 24.0 mm (lg)

10276235

Gamme de prix
€ 11,0888 - € 11,0888

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    24.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307291090