Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Matière: PA Couleur: Noir, Blanc, Naturel, Gris Séries: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d2 | Couleur | d1 | Style de montage | W | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3477 - € 0,5645 | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
Noir
|
0.807 in
20.5 mm
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
€ 0,5907 - € 1,3021 | Demander le délai de livraison ici |
1.634 in
41.5 mm
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3375 - € 0,5485 | Demander le délai de livraison ici |
0.807 in
20.5 mm
|
Noir
|
0.717 in
18.2 mm
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2197 - € 0,4001 | 50 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
0.26 in
6.6 mm
|
Assemblage rapide
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
€ 1,4113 - € 2,2842 | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
Noir
|
2.598 in
66.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2284 - € 0,4161 | Demander le délai de livraison ici |
0.362 in
9.2 mm
|
Blanc
|
0.315 in
8.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2284 - € 0,4161 | 1100 En stock |
0.362 in
9.2 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3186 - € 0,5179 | Demander le délai de livraison ici |
0.677 in
17.2 mm
|
Noir
|
0.591 in
15.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
€ 1,4418 - € 2,3424 | Demander le délai de livraison ici |
2.953 in
75.0 mm
|
Noir
|
2.756 in
70.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3186 - € 0,5179 | Demander le délai de livraison ici |
0.677 in
17.2 mm
|
Gris
|
0.591 in
15.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
€ 0,6023 - € 1,3312 | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
Noir
|
1.614 in
41.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,579 - € 1,276 | Demander le délai de livraison ici |
1.516 in
38.5 mm
|
Gris
|
1.378 in
35.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 1,4418 - € 2,3424 | Demander le délai de livraison ici |
2.953 in
75.0 mm
|
Gris
|
2.756 in
70.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,726 - € 1,42 | Demander le délai de livraison ici |
2.382 in
60.5 mm
|
Gris
|
2.224 in
56.5 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1547 - € 0,191 | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.358 in
9.1 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
€ 0,2466 - € 0,3044 | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
Naturel
|
0.886 in
22.5 mm
|
Conception de fixation
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
€ 1,4986 - € 2,4297 | Demander le délai de livraison ici |
3.346 in
85.0 mm
|
Gris
|
3.15 in
80.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 1,4695 - € 2,3861 | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Gris
|
2.992 in
76.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,6794 - € 1,3327 | Demander le délai de livraison ici |
2.106 in
53.5 mm
|
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,6794 - € 1,3327 | Demander le délai de livraison ici |
2.106 in
53.5 mm
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer