Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Matière: PA Couleur: Noir, Blanc, Naturel, Gris Séries: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d2 | Couleur | d1 | Style de montage | W | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2466 - € 0,3044 | Demander le délai de livraison ici |
1.189 in
30.2 mm
|
Naturel
|
1.031 in
26.2 mm
|
Conception de fixation
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
€ 0,1495 - € 0,1846 | Demander le délai de livraison ici |
0.35 in
8.9 mm
|
Naturel
|
0.299 in
7.6 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
€ 1,0228 - € 1,2628 | Demander le délai de livraison ici |
3.346 in
85.0 mm
|
Noir
|
3.146 in
79.9 mm
|
Double prise
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
€ 1,0763 - € 1,3288 | Demander le délai de livraison ici |
4.02 in
102.1 mm
|
Noir
|
3.846 in
97.7 mm
|
Double prise
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
€ 1,0369 - € 1,2801 | Demander le délai de livraison ici |
3.169 in
80.5 mm
|
Noir
|
2.941 in
74.7 mm
|
Double prise
|
0.37 in
9.4 mm
|
1
|
||
€ 1,1643 - € 1,4375 | Demander le délai de livraison ici |
3.197 in
81.2 mm
|
Noir
|
3.059 in
77.7 mm
|
Double prise
|
0.346 in
8.8 mm
|
1
|
||
€ 1,1912 - € 1,4706 | Demander le délai de livraison ici |
3.567 in
90.6 mm
|
Noir
|
3.35 in
85.1 mm
|
Double prise
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
€ 0,5724 - € 0,7066 | Demander le délai de livraison ici |
2.559 in
65.0 mm
|
Noir
|
2.323 in
59.0 mm
|
Double prise
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
€ 0,4433 - € 0,5473 | Demander le délai de livraison ici |
1.134 in
28.8 mm
|
Naturel
|
0.988 in
25.1 mm
|
Base à ailettes
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
€ 0,5578 - € 0,6886 | Demander le délai de livraison ici |
1.492 in
37.9 mm
|
Noir
|
1.35 in
34.3 mm
|
Double prise
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
€ 0,2049 - € 0,253 | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
Noir
|
0.665 in
16.9 mm
|
Double prise
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
10221488 | € 0,1162 - € 0,1434 | Demander le délai de livraison ici |
0.362 in
9.2 mm
|
Noir
|
0.311 in
7.9 mm
|
Double prise
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
|
€ 0,4875 - € 0,6018 | Demander le délai de livraison ici |
2.102 in
53.4 mm
|
Naturel
|
1.791 in
45.5 mm
|
Conception de fixation
|
0.343 in
8.7 mm
|
2
|
||
€ 0,191 - € 0,2358 | Demander le délai de livraison ici |
0.677 in
17.2 mm
|
Naturel
|
0.598 in
15.2 mm
|
Conception de fixation
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
€ 0,1957 - € 0,2416 | Demander le délai de livraison ici |
0.776 in
19.7 mm
|
Naturel
|
0.669 in
17.0 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
€ 0,1957 - € 0,2416 | Demander le délai de livraison ici |
0.791 in
20.1 mm
|
Naturel
|
0.728 in
18.5 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
€ 0,2308 - € 0,2849 | Demander le délai de livraison ici |
1.091 in
27.7 mm
|
Noir
|
0.965 in
24.5 mm
|
Double prise
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
€ 0,1641 - € 0,2026 | Demander le délai de livraison ici |
0.508 in
12.9 mm
|
Noir
|
0.437 in
11.1 mm
|
Double prise
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
€ 0,0664 - € 0,082 | Demander le délai de livraison ici |
0.256 in
6.5 mm
|
Noir
|
0.22 in
5.6 mm
|
Double prise
|
0.169 in
4.3 mm
|
1
|
||
€ 0,1682 - € 0,2077 | Demander le délai de livraison ici |
0.469 in
11.9 mm
|
Naturel
|
0.409 in
10.4 mm
|
Conception de fixation
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer