Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Matière: PA Couleur: Noir, Blanc, Naturel, Gris Séries: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d2 | Couleur | d1 | Style de montage | W | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,1912 - € 1,4706 | Demander le délai de livraison ici |
3.567 in
90.6 mm
|
Noir
|
3.35 in
85.1 mm
|
Double prise
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
€ 0,556 - € 0,6865 | Demander le délai de livraison ici |
2.717 in
69.0 mm
|
Noir
|
2.559 in
65.0 mm
|
Double prise
|
0.374 in
9.5 mm
|
1
|
||
€ 0,1281 - € 0,1581 | Demander le délai de livraison ici |
0.406 in
10.3 mm
|
Noir
|
0.362 in
9.2 mm
|
Double prise
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
€ 1,2399 - € 1,5308 | Demander le délai de livraison ici |
4.402 in
111.8 mm
|
Noir
|
4.146 in
105.3 mm
|
Double prise
|
0.343 in
8.7 mm
|
1
|
||
€ 0,2215 - € 0,2734 | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
Noir
|
0.799 in
20.3 mm
|
Double prise
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
€ 0,5724 - € 0,7066 | Demander le délai de livraison ici |
1.74 in
44.2 mm
|
Noir
|
1.579 in
40.1 mm
|
Double prise
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1722 - € 0,2126 | Demander le délai de livraison ici |
0.535 in
13.6 mm
|
Naturel
|
0.476 in
12.1 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
€ 0,4519 - € 0,5579 | Demander le délai de livraison ici |
1.61 in
40.9 mm
|
Naturel
|
1.406 in
35.7 mm
|
Conception de fixation
|
0.343 in
8.7 mm
|
2
|
||
€ 0,0664 - € 0,082 | Demander le délai de livraison ici |
0.256 in
6.5 mm
|
Noir
|
0.22 in
5.6 mm
|
Double prise
|
0.169 in
4.3 mm
|
1
|
||
€ 0,198 - € 0,2445 | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
Naturel
|
0.748 in
19.0 mm
|
Conception de fixation
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
€ 0,1641 - € 0,2026 | Demander le délai de livraison ici |
0.508 in
12.9 mm
|
Noir
|
0.437 in
11.1 mm
|
Double prise
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
€ 0,1957 - € 0,2416 | Demander le délai de livraison ici |
0.791 in
20.1 mm
|
Naturel
|
0.728 in
18.5 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
€ 0,5318 - € 0,6566 | Demander le délai de livraison ici |
1.819 in
46.2 mm
|
Noir
|
1.701 in
43.2 mm
|
Double prise
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
€ 0,1525 - € 0,1882 | Demander le délai de livraison ici |
0.291 in
7.4 mm
|
Naturel
|
0.244 in
6.2 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
€ 0,4875 - € 0,6018 | Demander le délai de livraison ici |
2.102 in
53.4 mm
|
Naturel
|
1.791 in
45.5 mm
|
Conception de fixation
|
0.343 in
8.7 mm
|
2
|
||
€ 0,4433 - € 0,5473 | Demander le délai de livraison ici |
1.134 in
28.8 mm
|
Naturel
|
0.988 in
25.1 mm
|
Base à ailettes
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
€ 0,4714 - € 0,582 | Demander le délai de livraison ici |
1.811 in
46.0 mm
|
Naturel
|
1.594 in
40.5 mm
|
Conception de fixation
|
0.343 in
8.7 mm
|
2
|
||
€ 0,2018 - € 0,2491 | Demander le délai de livraison ici |
0.606 in
15.4 mm
|
Naturel
|
0.539 in
13.7 mm
|
Conception de fixation
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
€ 0,5578 - € 0,6886 | Demander le délai de livraison ici |
1.492 in
37.9 mm
|
Noir
|
1.35 in
34.3 mm
|
Double prise
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
€ 0,5724 - € 0,7066 | Demander le délai de livraison ici |
2.559 in
65.0 mm
|
Noir
|
2.323 in
59.0 mm
|
Double prise
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer