Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Matière: PA Couleur: Noir, Blanc, Naturel, Gris Séries: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d2 | Couleur | d1 | Style de montage | W | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2297 - € 0,2836 | Demander le délai de livraison ici |
0.902 in
22.9 mm
|
Noir
|
0.874 in
22.2 mm
|
Double prise
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2005 - € 0,2475 | Demander le délai de livraison ici |
0.941 in
23.9 mm
|
Naturel
|
0.839 in
21.3 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
1
|
||
€ 0,579 - € 1,276 | Demander le délai de livraison ici |
1.516 in
38.5 mm
|
Gris
|
1.378 in
35.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,5659 - € 0,9195 | Demander le délai de livraison ici |
1.398 in
35.5 mm
|
Gris
|
1.28 in
32.5 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 1,4418 - € 2,3424 | Demander le délai de livraison ici |
2.953 in
75.0 mm
|
Gris
|
2.756 in
70.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,6649 - € 1,3051 | Demander le délai de livraison ici |
1.988 in
50.5 mm
|
Blanc
|
0.669 in
17.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3288 - € 0,5354 | Demander le délai de livraison ici |
0.728 in
18.5 mm
|
Noir
|
0.669 in
17.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2473 - € 0,4524 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
Gris
|
0.402 in
10.2 mm
|
Assemblage rapide
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
€ 0,726 - € 1,42 | Demander le délai de livraison ici |
2.382 in
60.5 mm
|
Blanc
|
2.224 in
56.5 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 1,4986 - € 2,4297 | Demander le délai de livraison ici |
3.346 in
85.0 mm
|
Blanc
|
3.15 in
80.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,371 - € 0,6023 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Noir
|
1.063 in
27.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
€ 0,2371 - € 0,435 | Demander le délai de livraison ici |
0.413 in
10.5 mm
|
Blanc
|
0.362 in
9.2 mm
|
Assemblage rapide
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3375 - € 0,5485 | 400 En stock |
0.807 in
20.5 mm
|
Gris
|
0.717 in
18.2 mm
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3084 - € 0,5645 | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
Gris
|
0.504 in
12.8 mm
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
€ 0,6794 - € 1,3327 | Demander le délai de livraison ici |
2.106 in
53.5 mm
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,6023 - € 1,3312 | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
Gris
|
1.614 in
41.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3375 - € 0,5485 | Demander le délai de livraison ici |
0.807 in
20.5 mm
|
Noir
|
0.717 in
18.2 mm
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3186 - € 0,5179 | Demander le délai de livraison ici |
0.677 in
17.2 mm
|
Noir
|
0.591 in
15.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3186 - € 0,5179 | Demander le délai de livraison ici |
0.677 in
17.2 mm
|
Gris
|
0.591 in
15.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2284 - € 0,4161 | 1100 En stock |
0.362 in
9.2 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer