Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Matière: PA Couleur: Noir, Blanc, Naturel, Gris Séries: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d2 | Couleur | d1 | Style de montage | W | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,0369 - € 1,2801 | Demander le délai de livraison ici |
3.169 in
80.5 mm
|
Noir
|
2.941 in
74.7 mm
|
Double prise
|
0.37 in
9.4 mm
|
1
|
||
€ 1,0763 - € 1,3288 | Demander le délai de livraison ici |
4.02 in
102.1 mm
|
Noir
|
3.846 in
97.7 mm
|
Double prise
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
10221488 | € 0,1162 - € 0,1434 | Demander le délai de livraison ici |
0.362 in
9.2 mm
|
Noir
|
0.311 in
7.9 mm
|
Double prise
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
|
€ 1,0228 - € 1,2628 | Demander le délai de livraison ici |
3.346 in
85.0 mm
|
Noir
|
3.146 in
79.9 mm
|
Double prise
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2783 - € 0,3436 | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
Noir
|
1.043 in
26.5 mm
|
Double prise
|
0.319 in
8.1 mm
|
1
|
||
€ 0,1495 - € 0,1846 | Demander le délai de livraison ici |
0.35 in
8.9 mm
|
Naturel
|
0.299 in
7.6 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
€ 0,4723 - € 0,5831 | Demander le délai de livraison ici |
1.268 in
32.2 mm
|
Noir
|
1.134 in
28.8 mm
|
Double prise
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
€ 0,6211 - € 0,7668 | Demander le délai de livraison ici |
2.382 in
60.5 mm
|
Noir
|
2.165 in
55.0 mm
|
Double prise
|
0.37 in
9.4 mm
|
1
|
||
€ 0,2466 - € 0,3044 | Demander le délai de livraison ici |
1.189 in
30.2 mm
|
Naturel
|
1.031 in
26.2 mm
|
Conception de fixation
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
€ 0,245 - € 0,3025 | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.358 in
9.1 mm
|
Base à ailettes
|
0.228 in
5.8 mm
|
2
|
||
€ 0,4601 - € 0,568 | Demander le délai de livraison ici |
1.61 in
40.9 mm
|
Noir
|
1.406 in
35.7 mm
|
Conception de fixation
|
0.343 in
8.7 mm
|
2
|
||
€ 0,1547 - € 0,191 | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
0.358 in
9.1 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
€ 0,2466 - € 0,3044 | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
Noir
|
0.886 in
22.5 mm
|
Conception de fixation
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
€ 0,1495 - € 0,1846 | Demander le délai de livraison ici |
0.35 in
8.9 mm
|
Noir
|
0.299 in
7.6 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
€ 0,1722 - € 0,2126 | Demander le délai de livraison ici |
0.535 in
13.6 mm
|
Noir
|
0.476 in
12.1 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
€ 0,7434 - € 1,2047 | Demander le délai de livraison ici |
|
Naturel
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
Raccord de tube adjacent
|
||
€ 0,7434 - € 1,2047 | Demander le délai de livraison ici |
|
Naturel
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
Raccord de tube adjacent
|
||
€ 0,2466 - € 0,3045 | Demander le délai de livraison ici |
1.189 in
30.2 mm
|
Noir
|
1.031 in
26.2 mm
|
Conception de fixation
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
€ 0,5239 - € 0,6469 | Demander le délai de livraison ici |
2.126 in
54.0 mm
|
Noir
|
1.87 in
47.5 mm
|
Conception de fixation
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
€ 0,1957 - € 0,2416 | Demander le délai de livraison ici |
0.776 in
19.7 mm
|
Noir
|
0.669 in
17.0 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer