Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Matière: PA Couleur: Noir, Blanc, Naturel, Gris Séries: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d2 | Couleur | d1 | Style de montage | W | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2005 - € 0,2475 | Demander le délai de livraison ici |
0.941 in
23.9 mm
|
Noir
|
0.839 in
21.3 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
1
|
||
€ 0,4965 - € 0,613 | Demander le délai de livraison ici |
2.102 in
53.4 mm
|
Noir
|
1.791 in
45.5 mm
|
Conception de fixation
|
0.343 in
8.7 mm
|
2
|
||
€ 0,1681 - € 0,2076 | Demander le délai de livraison ici |
0.469 in
11.9 mm
|
Noir
|
0.409 in
10.4 mm
|
Conception de fixation
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
€ 0,4437 - € 0,5478 | Demander le délai de livraison ici |
1.134 in
28.8 mm
|
Blanc
|
0.988 in
25.1 mm
|
Assemblage rapide
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
€ 0,1442 - € 0,1781 | Demander le délai de livraison ici |
0.291 in
7.4 mm
|
Noir
|
0.244 in
6.2 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
€ 0,1909 - € 0,2357 | Demander le délai de livraison ici |
0.606 in
15.4 mm
|
Noir
|
0.539 in
13.7 mm
|
Conception de fixation
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
€ 0,4802 - € 0,5928 | Demander le délai de livraison ici |
1.811 in
46.0 mm
|
Noir
|
1.594 in
40.5 mm
|
Conception de fixation
|
0.343 in
8.7 mm
|
2
|
||
€ 0,198 - € 0,2445 | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Conception de fixation
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
€ 0,6036 - € 0,7452 | Demander le délai de livraison ici |
2.39 in
60.7 mm
|
Noir
|
2.122 in
53.9 mm
|
Conception de fixation
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
€ 0,1957 - € 0,2416 | Demander le délai de livraison ici |
0.791 in
20.1 mm
|
Noir
|
0.728 in
18.5 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
€ 0,1909 - € 0,2357 | Demander le délai de livraison ici |
0.677 in
17.2 mm
|
Noir
|
0.598 in
15.2 mm
|
Conception de fixation
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
€ 1,1259 - € 2,3644 | Demander le délai de livraison ici |
1.425 in
36.2 mm
|
Noir
|
1.252 in
31.8 mm
|
Conception de fixation
|
0.295 in
7.5 mm
|
2
|
||
€ 0,132 - € 0,163 | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
Blanc
|
0.283 in
7.2 mm
|
Assemblage rapide
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer