Menu Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,6152 - € 0,7346 Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Nickelé
8.0 mm
8.0 mm
€ 0,3761 - € 0,452 192 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
7.0 mm
€ 0,4681 - € 0,5602 Demander le délai de livraison ici
M2
4.0 mm
Nickelé
5.0 mm
18.0 mm
€ 0,4319 - € 0,5182 1000 En stock
M2
4.0 mm
Nickelé
5.0 mm
12.0 mm
€ 0,3871 - € 0,4607 Demander le délai de livraison ici
M2
4.0 mm
Nickelé
5.0 mm
6.0 mm
€ 0,3631 - € 0,4351 5191 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
6.0 mm
€ 0,4332 - € 0,5186 1496 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
13.0 mm
€ 0,5534 - € 0,6894 2980 En stock
M5
8.0 mm
Zingué
8.0 mm
10.0 mm
€ 0,9438 - € 1,1789 10541 En stock
M5
8.0 mm
Zingué
8.0 mm
40.0 mm
€ 0,4191 - € 0,5007 974 En stock
M2
4.0 mm
Nickelé
5.0 mm
10.0 mm
€ 0,3375 - € 0,4047 1096 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
6.0 mm
€ 0,5182 - € 0,6206 174 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
20.0 mm
€ 1,2541 - € 1,5036 1105 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
60.0 mm
€ 0,4974 - € 0,595 966 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
20.0 mm
€ 0,7598 - € 0,9086 99 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
30.0 mm
€ 0,4543 - € 0,5438 8406 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
15.0 mm
€ 0,8798 - € 1,0541 278 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
40.0 mm
€ 0,4559 - € 0,5454 979 En stock
M2
4.0 mm
Nickelé
5.0 mm
15.0 mm
€ 0,3839 - € 0,4575 2398 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
8.0 mm
€ 0,482 - € 0,5751 856 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
6.0 mm
6.0 mm
  • sur 36
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10198261

Gamme de prix
€ 0,7346 - € 0,6152

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10197899

Gamme de prix
€ 0,452 - € 0,3761

Niveaux de stock
192 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 18.0 mm

10638446

Gamme de prix
€ 0,5602 - € 0,4681

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 12.0 mm

10197844

Gamme de prix
€ 0,5182 - € 0,4319

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 6.0 mm

10197813

Gamme de prix
€ 0,4607 - € 0,3871

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 6.0 mm

10198001

Gamme de prix
€ 0,4351 - € 0,3631

Niveaux de stock
5191 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 13.0 mm

10198070

Gamme de prix
€ 0,5186 - € 0,4332

Niveaux de stock
1496 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    13.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 10.0 mm

10199619

Gamme de prix
€ 0,6894 - € 0,5534

Niveaux de stock
2980 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 40.0 mm

10199695

Gamme de prix
€ 1,1789 - € 0,9438

Niveaux de stock
10541 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 10.0 mm

10197837

Gamme de prix
€ 0,5007 - € 0,4191

Niveaux de stock
974 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10197882

Gamme de prix
€ 0,4047 - € 0,3375

Niveaux de stock
1096 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 20.0 mm

10198131

Gamme de prix
€ 0,6206 - € 0,5182

Niveaux de stock
174 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 60.0 mm

10198216

Gamme de prix
€ 1,5036 - € 1,2541

Niveaux de stock
1105 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10197967

Gamme de prix
€ 0,595 - € 0,4974

Niveaux de stock
966 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 30.0 mm

10198155

Gamme de prix
€ 0,9086 - € 0,7598

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 15.0 mm

10198094

Gamme de prix
€ 0,5438 - € 0,4543

Niveaux de stock
8406 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 40.0 mm

10198179

Gamme de prix
€ 1,0541 - € 0,8798

Niveaux de stock
278 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

10197851

Gamme de prix
€ 0,5454 - € 0,4559

Niveaux de stock
979 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 8.0 mm

10198025

Gamme de prix
€ 0,4575 - € 0,3839

Niveaux de stock
2398 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 6.0 mm

10198230

Gamme de prix
€ 0,5751 - € 0,482

Niveaux de stock
856 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé