Menu Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,4079 - € 0,4878 561 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
10.0 mm
€ 0,606 - € 0,606 Demander le délai de livraison ici
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
16.0 mm
€ 1,1277 - € 1,1277 1134 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
45.0 mm
€ 0,5039 - € 0,603 863 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
8.0 mm
6.0 mm
€ 0,6071 - € 0,7261 1002 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
6.0 mm
15.0 mm
€ 0,3727 - € 0,4478 69 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
8.0 mm
€ 1,8876 - € 2,0795 394 En stock
M5
8.0 mm
Nickelé
8.0 mm
40.0 mm
€ 0,9993 - € 1,1979 678 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
55.0 mm
€ 0,5735 - € 0,6875 Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Nickelé
6.0 mm
10.0 mm
€ 0,7518 - € 0,939 17184 En stock
M5
8.0 mm
Zingué
8.0 mm
25.0 mm
€ 1,7116 - € 1,7116 2608 En stock
M5
8.0 mm
Zingué
8.0 mm
70.0 mm
€ 1,0462 - € 1,3069 279 En stock
M6
10.0 mm
Zingué
10.0 mm
35.0 mm
€ 1,2637 - € 1,5804 400 En stock
M6
10.0 mm
Nickelé
10.0 mm
12.0 mm
€ 1,0477 - € 1,2557 1050 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
8.0 mm
60.0 mm
€ 0,8654 - € 0,8654 780 En stock
M6
10.0 mm
Zingué
10.0 mm
10.0 mm
€ 1,1149 - € 1,3949 12 En stock
M6
10.0 mm
Zingué
10.0 mm
40.0 mm
€ 0,7102 - € 0,8494 1771 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
8.0 mm
35.0 mm
€ 1,3469 - € 1,6156 78 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
8.0 mm
80.0 mm
€ 1,1645 - € 1,454 300 En stock
M2.5
5.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
25.0 mm
€ 2,3675 - € 2,6394 100 En stock
M5
8.0 mm
Nickelé
8.0 mm
55.0 mm
  • sur 36
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 10.0 mm

10198049

Gamme de prix
€ 0,4878 - € 0,4079

Niveaux de stock
561 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 16.0 mm

10198100

Gamme de prix
€ 0,606 - € 0,606

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    16.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 45.0 mm

10198186

Gamme de prix
€ 1,1277 - € 1,1277

Niveaux de stock
1134 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 6.0 mm

10198247

Gamme de prix
€ 0,603 - € 0,5039

Niveaux de stock
863 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10198315

Gamme de prix
€ 0,7261 - € 0,6071

Niveaux de stock
1002 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10197905

Gamme de prix
€ 0,4478 - € 0,3727

Niveaux de stock
69 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 40.0 mm

10198698

Gamme de prix
€ 2,0795 - € 1,8876

Niveaux de stock
394 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 55.0 mm

10198209

Gamme de prix
€ 1,1979 - € 0,9993

Niveaux de stock
678 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    55.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10198278

Gamme de prix
€ 0,6875 - € 0,5735

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 25.0 mm

10199664

Gamme de prix
€ 0,939 - € 0,7518

Niveaux de stock
17184 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 70.0 mm

10199749

Gamme de prix
€ 1,7116 - € 1,7116

Niveaux de stock
2608 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    70.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 35.0 mm

10199824

Gamme de prix
€ 1,3069 - € 1,0462

Niveaux de stock
279 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

10198759

Gamme de prix
€ 1,5804 - € 1,2637

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 60.0 mm

10199572

Gamme de prix
€ 1,2557 - € 1,0477

Niveaux de stock
1050 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10199756

Gamme de prix
€ 0,8654 - € 0,8654

Niveaux de stock
780 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 40.0 mm

10199831

Gamme de prix
€ 1,3949 - € 1,1149

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 35.0 mm

10199527

Gamme de prix
€ 0,8494 - € 0,7102

Niveaux de stock
1771 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 80.0 mm

10199602

Gamme de prix
€ 1,6156 - € 1,3469

Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    80.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10200094

Gamme de prix
€ 1,454 - € 1,1645

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 55.0 mm

10198728

Gamme de prix
€ 2,6394 - € 2,3675

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    55.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé