Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Matière: Acier inoxydable, Acier au carbone Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Raideur de ressort | Longueur totale | Charge à longueur de charge | Diamètre de fil | Hauteur pleine approximative | Diamètre extérieur | Matière complète | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,5134 - € 1,6476 | Demander le délai de livraison ici |
0.86 Nmm
0.86 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,5866 - € 1,7239 | Demander le délai de livraison ici |
1.35 Nmm
1.35 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,5408 - € 1,6781 | Demander le délai de livraison ici |
1.35 Nmm
1.35 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,5408 - € 1,6781 | Demander le délai de livraison ici |
3.80 Nmm
3.80 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,6476 - € 1,7849 | Demander le délai de livraison ici |
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,5866 - € 1,7239 | 480 En stock |
3.68 Nmm
3.68 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,5866 - € 1,7239 | Demander le délai de livraison ici |
0.82 Nmm
0.82 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,5408 - € 1,6781 | Demander le délai de livraison ici |
2.80 Nmm
2.80 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,5134 - € 1,6476 | Demander le délai de livraison ici |
0.49 Nmm
0.49 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,6171 - € 1,7697 | Demander le délai de livraison ici |
6.65 Nmm
6.65 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,5408 - € 1,6781 | Demander le délai de livraison ici |
5.94 Nmm
5.94 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,5408 - € 1,6781 | Demander le délai de livraison ici |
1.42 Nmm
1.42 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,5408 - € 1,6781 | Demander le délai de livraison ici |
10.28 Nmm
10.28 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,6476 - € 1,8002 | Demander le délai de livraison ici |
3.15 Nmm
3.15 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,6476 - € 1,7849 | Demander le délai de livraison ici |
0.40 Nmm
0.40 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,6476 - € 1,8002 | Demander le délai de livraison ici |
1.75 Nmm
1.75 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,6476 - € 1,8002 | Demander le délai de livraison ici |
0.81 Nmm
0.81 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 2,3952 - € 2,6088 | Demander le délai de livraison ici |
15.67 Nmm
15.67 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 2,3952 - € 2,6088 | Demander le délai de livraison ici |
5.52 Nmm
5.52 Nmm
|
3.25 in
82.55 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,6476 - € 1,8002 | Demander le délai de livraison ici |
0.67 Nmm
0.67 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer