Menu Rechercher

Compression Springs

En stock

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Matière: Acier inoxydable, Acier au carbone Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
341 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Raideur de ressort Longueur totale Charge à longueur de charge Diamètre de fil Hauteur pleine approximative Diamètre extérieur Matière complète Ajouter au panier
€ 3,0817 - € 3,3411 Demander le délai de livraison ici
8.16 Nmm
31.75 mm
106.42 N
2.1 mm
14.9 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
€ 3,0817 - € 3,3636 Demander le délai de livraison ici
2.66 Nmm
88.9 mm
106.42 N
2.1 mm
32.9 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
€ 3,8445 - € 4,1981 Demander le délai de livraison ici
10.75 Nmm
50.8 mm
167.96 N
2.4 mm
24.0 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
€ 3,0817 - € 3,3636 Demander le délai de livraison ici
3.12 Nmm
76.2 mm
106.42 N
2.1 mm
28.9 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
€ 3,8445 - € 4,1981 Demander le délai de livraison ici
12.47 Nmm
44.45 mm
167.96 N
2.4 mm
21.6 mm
18.3 mm
Acier inoxydable 302
€ 3,2037 - € 3,4885 Demander le délai de livraison ici
5.01 Nmm
76.2 mm
121.13 N
2.1 mm
32.7 mm
15.2 mm
Acier inoxydable 302
€ 1,8765 - € 2,0443 Demander le délai de livraison ici
3.87 Nmm
31.75 mm
52.50 N
1.3 mm
13.4 mm
10.7 mm
Acier inoxydable 302
€ 1,907 - € 2,0748 Demander le délai de livraison ici
2.62 Nmm
19.1 mm
28.91 N
1.1 mm
5.4 mm
12.2 mm
Acier inoxydable 302
€ 1,9527 - € 2,1358 Demander le délai de livraison ici
6.56 Nmm
31.75 mm
85.22 N
1.6 mm
14.8 mm
12.2 mm
Acier inoxydable 302
€ 1,9527 - € 2,1358 Demander le délai de livraison ici
2.66 Nmm
76.2 mm
85.22 N
1.6 mm
32.3 mm
12.2 mm
Acier inoxydable 302
€ 1,9833 - € 2,1511 Demander le délai de livraison ici
0.98 Nmm
44.45 mm
22.23 N
1.1 mm
9.3 mm
15.2 mm
Acier inoxydable 302
€ 2,7918 - € 3,0359 Demander le délai de livraison ici
41.78 Nmm
19.1 mm
201.63 N
2.4 mm
12.5 mm
18.3 mm
Acier au carbone
€ 2,7918 - € 3,0444 Demander le délai de livraison ici
9.12 Nmm
69.85 mm
201.63 N
2.4 mm
30.9 mm
18.3 mm
Acier au carbone
€ 1,968 - € 2,1511 Demander le délai de livraison ici
0.98 Nmm
12.7 mm
6.52 N
0.5 mm
3.7 mm
4.6 mm
Acier inoxydable 302
€ 2,3952 - € 2,6088 Demander le délai de livraison ici
20.35 Nmm
25.4 mm
145.41 N
2.1 mm
14.0 mm
15.2 mm
Acier au carbone
€ 2,3952 - € 2,6088 Demander le délai de livraison ici
6.01 Nmm
76.2 mm
145.41 N
2.1 mm
32.7 mm
15.2 mm
Acier au carbone
€ 1,9833 - € 2,1511 Demander le délai de livraison ici
0.51 Nmm
76.2 mm
22.23 N
1.1 mm
14.9 mm
15.2 mm
Acier inoxydable 302
€ 1,9527 - € 2,1358 Demander le délai de livraison ici
3.21 Nmm
63.5 mm
85.22 N
1.6 mm
27.5 mm
12.2 mm
Acier inoxydable 302
€ 1,9833 - € 2,1511 Demander le délai de livraison ici
1.17 Nmm
31.75 mm
22.23 N
1.1 mm
7.4 mm
15.2 mm
Acier inoxydable 302
€ 1,8765 - € 2,0443 Demander le délai de livraison ici
1.36 Nmm
44.45 mm
32.98 N
1.1 mm
12.7 mm
10.7 mm
Acier inoxydable 302
  • sur 18
Ressort de compression 18.3 mm 31.75 mm 8.16 Nmm

10437162

Gamme de prix
€ 3,3411 - € 3,0817

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    14.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    106.42 N
  • Longueur de charge
    18.7 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 18.3 mm 88.9 mm 2.66 Nmm

10437049

Gamme de prix
€ 3,3636 - € 3,0817

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    32.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    106.42 N
  • Longueur de charge
    48.9 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 18.3 mm 50.8 mm 10.75 Nmm

10635087

Gamme de prix
€ 4,1981 - € 3,8445

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    24.0 mm
  • Charge à longueur de charge
    167.96 N
  • Longueur de charge
    35.2 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 18.3 mm 76.2 mm 3.12 Nmm

10437117

Gamme de prix
€ 3,3636 - € 3,0817

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    28.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    106.42 N
  • Longueur de charge
    42.2 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 18.3 mm 44.45 mm 12.47 Nmm

10638071

Gamme de prix
€ 4,1981 - € 3,8445

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    21.6 mm
  • Charge à longueur de charge
    167.96 N
  • Longueur de charge
    31.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 15.2 mm 76.2 mm 5.01 Nmm

10437100

Gamme de prix
€ 3,4885 - € 3,2037

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    32.7 mm
  • Charge à longueur de charge
    121.13 N
  • Longueur de charge
    52.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    15.2 mm
Ressort de compression 10.7 mm 31.75 mm 3.87 Nmm

10438886

Gamme de prix
€ 2,0443 - € 1,8765

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    13.4 mm
  • Charge à longueur de charge
    52.50 N
  • Longueur de charge
    18.2 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    10.7 mm
Ressort de compression 12.2 mm 19.1 mm 2.62 Nmm

10641989

Gamme de prix
€ 2,0748 - € 1,907

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    5.4 mm
  • Charge à longueur de charge
    28.91 N
  • Longueur de charge
    8.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    12.2 mm
Ressort de compression 12.2 mm 31.75 mm 6.56 Nmm

10423554

Gamme de prix
€ 2,1358 - € 1,9527

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    14.8 mm
  • Charge à longueur de charge
    85.22 N
  • Longueur de charge
    18.8 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    12.2 mm
Ressort de compression 12.2 mm 76.2 mm 2.66 Nmm

10437278

Gamme de prix
€ 2,1358 - € 1,9527

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    32.3 mm
  • Charge à longueur de charge
    85.22 N
  • Longueur de charge
    44.1 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    12.2 mm
Ressort de compression 15.2 mm 44.45 mm 0.98 Nmm

10437230

Gamme de prix
€ 2,1511 - € 1,9833

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    9.3 mm
  • Charge à longueur de charge
    22.23 N
  • Longueur de charge
    21.7 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    15.2 mm
Ressort de compression 18.3 mm 19.1 mm 41.78 Nmm

10438350

Gamme de prix
€ 3,0359 - € 2,7918

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    12.5 mm
  • Charge à longueur de charge
    201.63 N
  • Longueur de charge
    14.2 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 18.3 mm 69.85 mm 9.12 Nmm

10438435

Gamme de prix
€ 3,0444 - € 2,7918

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    30.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    201.63 N
  • Longueur de charge
    47.7 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    18.3 mm
Ressort de compression 4.6 mm 12.7 mm 0.98 Nmm

10438473

Gamme de prix
€ 2,1511 - € 1,968

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    3.7 mm
  • Charge à longueur de charge
    6.52 N
  • Longueur de charge
    6.1 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    4.6 mm
Ressort de compression 15.2 mm 25.4 mm 20.35 Nmm

10415436

Gamme de prix
€ 2,6088 - € 2,3952

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    14.0 mm
  • Charge à longueur de charge
    145.41 N
  • Longueur de charge
    18.3 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    15.2 mm
Ressort de compression 15.2 mm 76.2 mm 6.01 Nmm

10438183

Gamme de prix
€ 2,6088 - € 2,3952

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    32.7 mm
  • Charge à longueur de charge
    145.41 N
  • Longueur de charge
    52.0 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    15.2 mm
Ressort de compression 15.2 mm 76.2 mm 0.51 Nmm

10437223

Gamme de prix
€ 2,1511 - € 1,9833

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    14.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    22.23 N
  • Longueur de charge
    32.3 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    15.2 mm
Ressort de compression 12.2 mm 63.5 mm 3.21 Nmm

10234426

Gamme de prix
€ 2,1358 - € 1,9527

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    27.5 mm
  • Charge à longueur de charge
    85.22 N
  • Longueur de charge
    37.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    12.2 mm
Ressort de compression 15.2 mm 31.75 mm 1.17 Nmm

10437216

Gamme de prix
€ 2,1511 - € 1,9833

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    7.4 mm
  • Charge à longueur de charge
    22.23 N
  • Longueur de charge
    12.7 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    15.2 mm
Ressort de compression 10.7 mm 44.45 mm 1.36 Nmm

10234396

Gamme de prix
€ 2,0443 - € 1,8765

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    12.7 mm
  • Charge à longueur de charge
    32.98 N
  • Longueur de charge
    20.1 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Diamètre extérieur
    10.7 mm